dart CS-Mount IR-Cut

  • Mounting Typ

Der Objektivadapter mit IR-Cut-Filter verbindet ein dart Farbkameramodul mit einem passenden Objektiv.

Mit dem CS-Mount mit IR-Cut-Filter lassen sich unter Verwendung eines Adapterrings C-Mount Objektive einfach an ein dart Kameramodul anschließen.

  • Empfohlen für Farbkameras
  • Bewahrt kompakte Baufom und geringes Gewicht der Kamera (29 mm x 29 mm bei 20 g)
  • Bohrlöcher für schnelle Montage
  • Montage mit Standardschrauben
  • Adapterring erforderlich, um C-Mount Objektive mit dem dart Kameramodul zu verwenden (Artikelnummer 2000005670)
  • Um Basler Lenses C125 zu verwenden, ist stattdessen der 'Spacer Ring CS-Mount for Basler Lens' (Artikelnummer 2000035239) erforderlich

Passende Produkte