Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4Port

  • USB 3.0 Schnittstelle
  • 4 Anzahl Ports
  • Acquisition Produkttyp
  • 5 Gbps (625 MB/s); 20 Gbps (2500 MB/s) Bandbreite (pro Port; gesamt)

Basler USB Interface Card, 4HC, 5G, 4Port

Die USB Interface Card ist eine industrietaugliche Lösung für die Verbindung und Nutzung von mehreren USB 3.0-Kameras an einem Desktop-PC. Mit vier unabhängigen USB 3.0-Ports und einer Bandbreite von bis zu 5 Gbps je Port ermöglicht sie blitzschnelle und stabile Datenübertragungen. Diese Karte holt die maximale Leistung aus Ihrem Multikamera-USB-System heraus.

Passende Produkte