Basler Lens C125-1620-5M f16mm

Die Basler Lens C125-1620-5M f16mm hat einen C-Mount, eine feste Brennweite von 16 mm, einen Blendenumfang von F2.0 - F22 und eine Auflösung von 5 MP.

Designt in Kooperation mit Fujinon, passt die Lens zu allen Basler Kameras mit einer Sensorgrößer kleiner als 1/2". Sie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung.

Damit eignet sie sich für Kameras mit sehr hohen Auflösungen für die Analyse kleinster Strukturen.

Netto-Listenpreis
139,00 €
Versandbereit
  • Standardca. 2 Wochen
  • Express1 - 2 Werktage

Passende Produkte