Basler Lens C12-5024-25M

  • 1,2" Sensorformat
  • 50 mm Brennweite
  • 200 mm Min. Arbeitsabstand
  • Nein Koaxiale Lichteinkopplung

Basler Lens C12 mit C-Mount, einem maximalen Bildkreis von 1.2", einer festen Brennweite von 50.0 mm, einem Blendenumfang von F2.4 - F16 und einer hohen Auflösung von 25 MP.

Die Basler Lens C12 passt zu Basler Kameras mit einer Auflösung von bis zu 25 Megapixeln und einer Sensorgröße von bis zu 1.2".

Die Basler Premium-Produktlinie bietet eine sehr gute Bildqualität mit hohem Auflösungsvermögen, geringer Verzeichnung und geringer Vignettierung. Damit eignen sich Basler Premium-Objektive optimal für Kameras mit sehr hohen Auflösungen zur Analyse kleinster Strukturen.

Passende Produkte