NEUHEIT

Basler ace 2 a2A5328-19mgm

  • IMX540 Sensor
  • 19 fps Framerate
  • 24.4 MP Auflösung (MP)
  • GMSL2 Schnittstelle
  • 1,2" Sensorformat

Die Basler a2A5328-19mgm GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 24,4 MP bei einer Bildrate von 19 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius S backside-illuminated Global Shutter CMOS-Sensor IMX540 in monochrom und einem Sensorformat von 1,2". Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden. Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.
Empfohlenes Zubehör
- auswählen -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-1620-12M f16mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-5020-12M f50mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-0824-12M f8.5mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-1220-12M f12mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C12-2524-25M, 1,2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-1624-25M, 1,2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-1224-25M, 1,2", 2.71 µm +299,00 €
Basler Lens C12-3524-25M, 1,2", 2.71 µm +299,00 €
- auswählen -
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 3m +29,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 15m +79,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 10m +59,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 5m +39,00 €
- auswählen -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
- auswählen -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Das GMSL Adapterkit dient als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung am Beginn der Entwicklungsphase.

Adapterkit für die Evaluierung

  • Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung

  • Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um

  • Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel

  • Passendes Camera Enablement Package verfügbar

Mehr zum Adapterkit

Passende Produkte

Empfohlene Software

Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle