Basler ace 2 a2A2448-90mgc
- IMX547 Sensor
- 90 fps Framerate
- 5 MP Auflösung (MP)
- GMSL2 Schnittstelle
- 1/1,8" Sensorformat
Die Basler a2A2448-90mgc GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 5 MP bei einer Bildrate von 90 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius S backside-illuminated Global Shutter CMOS-Sensor IMX547 in Farbe und einem Sensorformat von 1/1,8". Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Adapterkit für die Evaluierung
Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung
Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit
Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um
Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel
Passendes Camera Enablement Package verfügbar
Passende Produkte
Empfohlene Software

Alle Basler ace 2 Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.