NEUHEIT

Basler ace 2 a2A1920-168mgm

  • IMX392 Sensor
  • 168 fps Framerate
  • 2.3 MP Auflösung (MP)
  • GMSL2 Schnittstelle
  • 1/2,3" Sensorformat

Die Basler a2A1920-168mgm GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 2,3 MP bei einer Bildrate von 168 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius Global Shutter CMOS-Sensor IMX392 in monochrom und einem Sensorformat von 1/2,3". Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Die Industriekamera mit der proprietären Embedded-Schnittstelle GMSL™ zeichnet sich durch Onboard Processing aus und ist GenICam-kompatibel. Sie eignet sich beispielsweise für Anwendungen in der Robotik, Logistik oder ITS (Intelligent Traffic Systems), in denen NVIDIA® Jetson Orin™ Module verwendet werden. Für IPCs (Industrie-PCs) unserer Partner sowie für das NVIDIA Jetson Orin Nano™ Super Developer Kit bieten wir eine Plug-and-play-Anbindung, die durch Camera Enablement Packages ermöglicht wird. Diese enthalten die erforderliche Konfiguration und erleichtern so die Inbetriebnahme und Wartung der Partner-IPCs. Eine Übersicht verfügbarer Camera Enablement Packages finden Sie hier.
Empfohlenes Zubehör
- auswählen -
Basler Lens C11-3520-12M f35mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Basler Lens C11-2520-12M f25mm, 1,1", 3.45 µm +259,00 €
Edmund Optics Lens CFFL F1.4 f16mm 2/3", 2/3", 3.41 µm +329,00 €
Edmund Optics Lens CFFL F1.3 f8.5mm 2/3", 2/3", 6.22 µm +329,00 €
Edmund Optics Lens CFFL F1.8 f12mm 2/3", 2/3", 5.39 µm +329,00 €
Ricoh Lens FL-CC5028-2M F2.8 f50mm 2/3", 2/3", 3.81 µm +189,00 €
Basler Lens C23-2518-2M f25mm, 2/3", 5.5 µm +74,00 €
Basler Lens C23-0824-5M f8mm, 2/3", 3.45 µm +106,00 €
Basler Lens C23-3520-2M f35mm, 2/3", 5.5 µm +74,00 €
Basler Lens C125-2522-5M f25mm, 1/2,5", 2.2 µm +139,00 €
- auswählen -
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 3m +29,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 15m +79,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 10m +59,00 €
Cable GMSL, FAKRA-Z, 1x F/F, 5m +39,00 €
- auswählen -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
- auswählen -
Compressed Air Cooler ace 2 / racer 2 S +69,00 €
Das GMSL Adapterkit dient als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung am Beginn der Entwicklungsphase.

Adapterkit für die Evaluierung

  • Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung

  • Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit

  • Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um

  • Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel

  • Passendes Camera Enablement Package verfügbar

Mehr zum Adapterkit

Passende Produkte

Empfohlene Software

Basler ace 2

Alle Basler ace 2 Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur ace 2 Produkttabelle