Basler ace 2 a2A1920-168mgc
- IMX392 Sensor
- 168 fps Framerate
- 2.3 MP Auflösung (MP)
- GMSL2 Schnittstelle
- 1/2,3" Sensorformat
Die Basler a2A1920-168mgc GMSL-Kamera liefert eine Auflösung von 2,3 MP bei einer Bildrate von 168 fps. Sie verfügt über Sonys Pregius Global Shutter CMOS-Sensor IMX392 in Farbe und einem Sensorformat von 1/2,3". Die Kamera ist mit einer FAKRA-Buchse zum Anschluss eines Koaxialkabels ausgestattet.

Adapterkit für die Evaluierung
Adapterkit als Hilfsmittel für die Evaluierung Ihrer Anwendung
Verbindet bis zu vier ace 2 GMSL-Kameras und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit
Wandelt die GMSL2-Signale der Kameras in MIPI CSI-2-Daten um
Bestandteile des Adapterkits: Adapterboard, zwei Flat Flex Cable und ein Power-Splitter-Kabel
Passendes Camera Enablement Package verfügbar
Passende Produkte
Empfohlene Software

Alle Basler ace 2 Modelle
Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle ace 2 Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.