White Paper

Ob heiß oder kalt – stabiler Kamerabetrieb auch bei extremen Temperaturen

Zuverlässige Bildqualität auch bei schwankenden Temperaturen und widrigen Umgebungsbedingungen. Erfahren Sie, worauf es bei Betrieb, Anbindung und Temperaturmanagement Ihrer Kamera wirklich ankommt.

Stabiler Kamerabetrieb auch bei extremen Temperaturen

Inhalt

  • Was bedeutet „Temperatur“

  • Umgang mit hohen Temperaturen

  • Start- und Betriebsstrategien bei niedrigen Temperaturen

  • Fazit

Was bedeutet „Temperatur“

Um eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, möchten wir zunächst die verschiedenen Temperaturangaben vorstellen und diese bewerten.

Am häufigsten findet man in den einzelnen Handbüchern der Kamerahersteller die Betriebstemperatur – im Englischen auch „operating temperature“ oder „housing temperature during operation“. Außerdem findet man oft auch Angaben zur Lagertemperatur.

Doch wo werden diese Temperaturen überhaupt gemessen beziehungsweise was sagen die Angaben zur Temperatur eigentlich aus? Und was bedeutet das konkret für die Anwendung?

Im Normalfall bezeichnet die Betriebstemperatur die Temperatur, die das Gehäuse der Kamera an einem definierten Punkt im eingefahrenen Zustand maximal erreichen darf, um einen störungsfreien Betrieb gewährleisten zu können.

Das heißt nicht, dass dies der Umgebungstemperatur oder der inneren Temperatur der Kamera entspricht. Die Betriebstemperatur hat keinerlei direkten Bezug zu der maximal und minimal möglichen Umgebungstemperatur.

Darüber hinaus hat die Angabe eines eventuell innerhalb der Kamera montierten Temperatursensors keine direkte Aussagekraft in Bezug auf die spezifizierte Betriebstemperatur. Hierbei liegen Abhängigkeiten vor, die nicht unbedingt linear verlaufen und vom inneren und äußeren Aufbau der Kamera sowie den vorhandenen Materialien abhängen. Aufschluss hierüber können lediglich kontrolliert durchgeführte Messungen liefern.

Füllen Sie das Formular aus und lesen Sie das vollständige White Paper. Alle Inhalte stehen Ihnen nach Absenden des Formulars sofort online zur Verfügung.

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.