Die GMSL-Schnittstelle in Machine Vision Systemen
Kompatibilität, Konfiguration und Betrieb
GMSL™, die Gigabit Multimedia Serial Link-Schnittstelle, ermöglicht die schnelle und zuverlässige Übertragung großer Bild- und Videodaten über weite Strecken. Durch Protokoll-Tunneling wird die Reichweite von MIPI CSI-2 deutlich erhöht. Da die meisten SoCs (System-on-Chips) und SoMs (System-on-Modules) MIPI CSI-2 unterstützen, sind sie flexibel mit GMSL-Kameras kombinierbar. Komplexe Vision Aufgaben, wie der Einsatz mehrerer Kameras in Verbindung mit KI auf Embedded Systemen, profitieren davon.
Letzte Aktualisierung: 20.03.2026
Das Wichtigste zur GMSL-Schnittstelle
GMSL überträgt große Bild- und Videodaten über weite Strecken
Proprietäre Schnittstelle von Analog Devices, verfügbar in Bandbreiten von 3, 6 und 12 Gbps
Nutzt Serializer- und Deserializer-Chips und meist Koaxialkabel mit bis zu 15 m Länge
Kein einheitlicher Vision Standard: jede Kamera und jeder Sensor erfordern individuelle Einbindung und Konfiguration, was Integration und Austausch erschwert
Host-Systeme meist Embedded-Lösungen wie SoC / SoMs, integriert in IPCs oder Custom Design Hardware; tiefes Low-Level-Protokoll- und Hardware-Knowhow für Konfiguration nötig
Basler GMSL-Lösung mit Onboard Processing in der Kamera bietet GenICam-Kompatibilität und Einbindung via GenTL; Baslers Camera Enablement Packages ermöglichen Plug-and-play
Typische Einsatzfelder: mobile Roboter, Logistiksysteme, AGVs und KI-basierte Fabrikautomation
Füllen Sie das Formular aus und lesen Sie das vollständige White Paper. Alle Inhalte stehen Ihnen nach Absenden des Formulars sofort online zur Verfügung.