IP67-Kamera und -Komponenten

Für Vision Ingenieure, die eine Komplettlösung suchen

Finden Sie ein komplettes Vision System, das bei Staub und Wasser immer zuverlässig Bilder aufnimmt. Basler bietet alle Komponenten für ein IP67 Vision System und geht den Weg zur passenden Lösung gemeinsam mit Ihnen. So erhalten Sie ein System, auf das Sie sich wirklich verlassen können.

Zu den IP67-Kameras & -Komponenten
  • Finden Sie Ihre Komplettlösung

    Alle Komponenten und diese in verschiedenen Varianten – aufeinander abgestimmt und aus einer Hand
  • Reduzieren Sie Kosten

    Ein Anbieter für alles sichert die Kompatibilität, reduziert den Integrationsaufwand und vereinfacht die Administration
  • Sparen Sie Zeit

    Auf die effiziente System-Konfiguration folgt die schnelle und einfache Integration in Ihre Anwendung
  • Holen Sie sich Expertenwissen

    Mit Ihren Anforderungen und unserer Expertise kommen wir im persönlichen Austausch zum richtigen Vision System

Wer profitiert von Baslers IP67 Vision System?

Unser IP67 Vision System ist für Vision Ingenieure gedacht, die eine Komplettlösung wollen. Beschreibt eine der folgenden Aussagen Ihre aktuelle Situation? Dann ist unser Angebot die passende Lösung für Sie.

Sie möchten einen Anbieter mit einer großen Auswahl aller Komponenten.

Denn Sie benötigen ein System, das präzise Ihren Anforderungen entspricht.

Sie wünschen sich alle Informationen verständlich aufbereitet.

Denn Ihnen fehlt die Zeit, um lange nach einem passenden System zu suchen.

Sie wollen alle Komponenten von einem Anbieter beziehen.

Denn Sie wünschen sich eine Lösung, die sich mit geringem Integrations- und Administrations-Aufwand realisieren lässt.

Sie suchen einen Experten, der Sie versteht und berät.

Um Ihre Aufgabe zu lösen, sind Spezialwissen und Erfahrung erforderlich.

IP67 Vision Systeme können komplex sein. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden vom ersten Tag an können wir häufige Fallstricke vermeiden und für jedes einzelne Projekt das beste Ergebnis erzielen.
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

Die Bestandteile Ihrer Komplettlösung

Ihr Vorteil, wenn Sie Basler wählen? Dass Sie alle Systemkomponenten von uns erhalten. Unser Portfolio umfasst alle Bauteile in verschiedenen Ausprägungen, so gewährleisten wir Flexibilität.

Basler ace 2 IP67-Kamera nimmt unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser zuverlässig Bilder auf

ace 2 IP67-Kamera

Die industrietauglichen und kompakten Kameras nehmen auch unter anspruchsvollsten Bedingungen mit Staub und Wasser präzise Bilder auf.

  • IP65/67-Schutz mit montiertem Objektivgehäuse und Kabeln

  • Auflösungen bis zu 24,5 MP bei Bildraten bis zu 51 fps

  • GigE-Schnittstelle für stabilen Datentransfer bis zu 100 m weit

  • M12-Anschluss für Datenkabel und M8-Anschluss für I/O-Kabel

  • In-Kamera-Features für einfache Integration und schnelles Troubleshooting

Das an der ace 2 IP67-Kamera montierte Objektiv wird per Objektivgehäuse vor Staub und Wasser geschützt.

Objektive und Objektivgehäuse

Wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen ein Objektiv und anschließend für dessen Schutz vor Staub und Wasser das passende Objektivgehäuse.

  • Objektive für Sensorauflösungen bis zu 25 MP und Sensorformate bis zu 1,2"

  • Objektivgehäuse passend zum Objektiv, um es gemäß IP67-Standard vor Staub und Wasser zu schützen

  • Adapterringe für das Montieren des Objektivgehäuses an der Kamera

IP67-Beleuchtung von Basler sorgt für homogene Beleuchtung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser

IP67-Beleuchtung

Staub- und Wasserschutz ist auch für die Beleuchtung wichtig. Sorgen Sie unter anspruchsvollen Bedingungen mit homogener Beleuchtung für hohe Bildqualität.

  • IP67-Schutz mit montiertem Kabel

  • Ring- und Balkenbeleuchtung in verschiedenen Größen

  • LED-Beleuchtung in den Farben Weiß, Blau, Rot und Infrarot

  • Flexible Handhabung im Dauer- oder Triggerbetrieb ohne externen Lighting Controller

  • Optional: Kombination mit Basler Lighting Controller (SLP Controller) für einfache Lichtsteuerung

Daten- und I/O-Kabel mit verschraubbaren Steckern sichern optimale Leistung unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser

Kabel

Finden Sie Daten- und I/O-Kabel, die eine optimale Leistung und dank spezieller Stecker den Schutz der IP67-Kamera vor Staub und Wasser gewährleisten.

  • GigE-Datenkabel für einen stabilen Datentransfer

    • Verschraubbarer M12 8-pin Stecker an der Kamera- und RJ-45-Stecker an der Host-Seite

    • Bis zu 25 m lang

  • I/O-Kabel für die Ansteuerung der Kamera-I/O-Ports

    • Verschraubbarer M8 6-pin Stecker an der Kameraseite und ein offenes Ende

    • Bis zu 10 m lang

Von der IP67-Kamera bis zum Kabel: Ihre Übersicht aller Komponenten

Unser umfangreiches Portfolio bietet enorm viel Flexibilität. Jede Komponente ist in verschiedenen Ausprägungen erhältlich, sodass wir mit Sicherheit die Anforderungen unserer Kunden treffen.
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Product Manager
Bereits in der Entwicklungsphase unserer Kameras validieren wir alle Komponenten, um die Intra-Operabilität des Gesamtsystems sicherzustellen. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration, reduziert den Wartungsaufwand und gewährleistet Zukunftssicherheit.
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

Anwendungsfälle, in denen IP67 Vision Systeme arbeiten

Anspruchsvolle Umgebungsbedingungen mit Staub und Wasser herrschen in den unterschiedlichsten Anwendungen. Lernen Sie Beispiele kennen, in denen nur IP67-Kamera und -Komponenten eine zuverlässige Bildaufnahme ermöglichen.

Bei der Dosenherstellung tritt Feuchtigkeit auf, sodass nur ein Vision System aus IP67-Kamera und -Komponenten zuverlässig Bilder liefert.

Inline-Inspektion nach dem Waschvorgang von Dosen

Zur Herstellung von Aluminium-Dosen gehört ein Waschvorgang, bei dem feuchte Luft und Spritzwasser entstehen. Bei der sich direkt anschließenden Inspektion der Dosen kommt ein Vision System zum Einsatz. Es muss trotz der anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig Bilder aufnehmen. Unser IP67 Vision System erfüllt diese Anforderungen, sodass die Dosen gezählt, Defekte erkannt und liegende Dosen identifiziert werden können.

Details im Use Case erfahren
In der pharmazeutischen, kosmetischen und Lebensmittelindustrie sind das CIP- und SIP-Verfahren für die Einhaltung der Hygiene-Standards wichtig. Die Verfahren gehen mit speziellen Material-Anforderungen einher, die auch das Vision System betreffen. Um dem gerecht zu werden, nehmen wir individuelle Kundenanpassungen an unseren IP67-Lösungen vor.
Santhirarajah Mathimugan
Santhirarajah Mathimugan
Field Application Engineer
Zuverlässige visuelle Inspektion von Zementsäcken gelingt mit einem IP67 Vision System

Qualitätskontrolle in der Zementindustrie

Die Zementherstellung ist ein schwerindustrieller Fertigungsprozess mit Staub und Feuchtigkeit. Dennoch muss die visuelle Inspektion der Zementsäcke zuverlässig Risse oder beschädigte Kanten erkennen. IP67-Kamera und Objektiv mit Objektivgehäuse oberhalb der Produktionslinie trotzen den widrigen Bedingungen und nehmen zuverlässig Bilder auf. Defekte Säcke werden erkannt und aussortiert.

Automatisierte Qualitätskontrolle von Agrarprodukten bei Schmutz und Feuchtigkeit gelingt mit IP67 Vision System

Visuelle Inspektion in der Agrarproduktion

Bei der automatisierten Qualitätskontrolle von Äpfeln, Kartoffeln und Co. per Vision System erschweren Schmutz und Feuchtigkeit die präzise Bildaufnahme. Um die auf einem Fließband beförderten Produkte dennoch zuverlässig zu inspizieren, muss das Vision System nach IP67-Standard geschützt sein. Dann können händische Prozesse abgelöst und so die Effizienz gesteigert werden.

So einfach gelangen Sie an Ihre Komplettlösung

In 4 Schritten ermitteln wir Ihren persönlichen Bedarf und entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung.

Schritt 1 auf dem Weg zur IP67-Komplettlösung: Beratungsgespräch vereinbaren

Schritt 1

Sie kontaktieren uns und vereinbaren ein Beratungsgespräch.
Schritt 2 auf dem Weg zur IP67-Komplettlösung: Bedarf und Herausforderungen definieren

Schritt 2

Wir besprechen Ihren Bedarf und analysieren Ihre Herausforderungen.
Schritt 3 auf dem Weg zur IP67-Komplettlösung: Lösung erarbeiten

Schritt 3

Wir entwickeln auf dieser Basis eine passgenaue Lösung für Sie.
Schritt 4 auf dem Weg zur IP67-Komplettlösung: "Finetuning" der Lösung

Schritt 4

Wir stellen Ihnen die Lösung vor und nehmen das „Finetuning“ vor.

Die maßgeschneiderte Lösung implementieren wir bei Ihnen – es arbeitet ein IP67 Vision System in Ihrer Anwendung.

Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt

Als Vision Ingenieure stehen Sie vor der Herausforderung, ein IP67 Vision System genau nach den Anforderungen der Anwendung zusammenzustellen. Wir unterstützen Sie vom ersten Beratungsgespräch bis zur Inbetriebnahme des Systems.

Ohne Baslers Lösungsangebot

Mit Baslers Lösungsangebot

❌ Mühsame Suche der Einzelkomponenten bei mehreren Anbietern.

✅ Wir bieten alle Komponenten und alle Komponenten in großer Auswahl an.

❌ Mangelnde Unterstützung bei der Wahl des passenden Systems.

✅ Unsere Experten stehen Ihnen mit Spezialwissen und Erfahrung zur Seite.

❌ Unsicherheit hinsichtlich der Kompatibilität der Einzelkomponenten.

✅ Sie erhalten aufeinander abgestimmte Komponenten, die eine perfekte Komplettlösung bilden.

❌ Zahlreiche Gespräche, um Anforderungen und Herausforderungen zu schildern.

✅ Wir hören zu, analysieren und lösen mit Ihnen gemeinsam Ihre Aufgabe.

Wir liefern Ihnen mehr als nur optimal aufeinander abgestimmte Hard- und Software. Von der fundierten Beratung über die individuelle Konfiguration bis hin zur professionellen Implementierung begleiten wir Sie. Unter dem Leitgedanken „Alles aus einer Hand“ führen wir Ihr Projekt sicher zum Erfolg.
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Chief Executive Officer

FAQs

Wir sind Spezialisten, die über Know-how und über 35 Jahre Erfahrung verfügen. Wir entwickeln eine maßgeschneiderte Lösung gemeinsam mit Ihnen und testen sie in Ihrer Anwendung, für maximale Sicherheit und volle Planbarkeit. Kontaktieren Sie uns und wir finden eine Lösung.

Wir haben spezielle IP67-Gehäuse im Portfolio, die unsere ace Classic, ace U und die weiteren ace 2 Kameramodelle gemäß IP67-Standard schützen. Neben den Schnittstellen GigE, 5GigE, CoaXPress und USB 3.0 eröffnet sich Ihnen eine breite Sensorauswahl.

Ja, wir haben passend zu unseren racer 2 S Zeilenkameras IP67-Gehäuse. Sie setzen sich aus Kameragehäuse, Objektivgehäuse und Kabelverschraubung zusammen.

Ja, wir haben eine Lösung. Wir können das Dichtungs- oder Gehäusematerial an anspruchsvolle Anforderungen anpassen. Kontaktieren Sie uns und wir finden eine Lösung.

Wir bieten eine äußerst zuverlässige Lieferkette für alle Komponenten Ihres IP67 Vision Systems über einen Zeitraum von zehn Jahren.