在高速進行玻璃瓶檢測時的可靠裁切邊緣檢測
以先進的視覺設計,解決業界最具挑戰性的缺陷
裁切邊緣是玻璃瓶檢測過程中最具挑戰性的缺陷之一;微小、幾乎看不見、方向性強,而且很容易誤認為螺紋反射。本使用案例探討先進的光學設計、多角度光源與高速成像架構,在現代生產線中可靠檢測這些關鍵表面缺陷的方法。
最後更新: 2026/01/19

為什麼裁切邊緣偵測是最難的加工區域問題?
裁切邊緣偵測具有獨特的挑戰性,因為密封邊緣作業中,會有多重光學困難點集中在單一微小區域內。與瓶身或瓶底的缺陷不同的是,裁切邊緣只有在狹窄的光源角度下才會顯現出來,而且很容易被表面處理本身的幾何形狀所掩蓋。在每分鐘超過 300 瓶的生產速度下,即使是光源穩定性、檢視角度或瓶子旋轉的微小變化,都可能導致缺陷完全消失;這使得表面處理檢測作業需要極精密的光學設計和同步能力。為了在不同瓶型和生產線速度下達到一致的檢測結果,現代化的AOI 系統仰賴高解析度相機、多角度光源,以及專為該任務所設計的加工專用演算法。

影響裁切邊緣偵測的加工區域挑戰
裁切邊緣偵測集多種光學檢測障礙於單一區域,也就是密封加工表面。
挑戰 | 裁切邊緣偵測如何受到影響 | 解決方案 |
低對比 | 薄薄的透明毛刺與密封邊緣混合在一起。 | 運用低角度暗場光源和高解析度全域快門相機,可提高對比度。 |
|---|---|---|
螺紋反射 | 螺紋會產生明亮的螺旋反射,看來很像毛刺 | 多角度光源+ 規則化遮罩或 AI 分類,可抑制螺紋反射並防止誤報。 |
模縫干涉 | 垂直接縫會遭誤判為裂縫/毛刺 | 接縫定位 + 分類 |
方向可視性 | 改變光源角度,缺陷就會消失 | 三相機佈局,加上交錯的光源角度,可確保至少一個視角是有效的。 |
鏡面眩光 | 眩光帶會造成畫素飽和,隱藏瑕疵 | 偏光、漫射光、相機輕微傾斜 |
精確裁切邊緣偵測的視覺解決方案
為了在高產量下進行可靠的裁切邊檢測,檢測解決方案通常會運用三大互補做法:
1. 多相機架構,形成無眩光的全面涵蓋範圍
三台相機圍繞著旋轉瓶,以側視方式排列,可以消除眩光造成的盲點。
玻璃就像一面凸鏡,其眩光帶通常會掩蓋表面狀況;多視角成像可確保至少有一台相機保持影像清晰。
高解析度的全域快門 Basler 相機,可拍下偵測微米級毛刺所需的畫素等級細節。
在每分鐘 250-300 瓶速度運作下的高速檢驗系統中,一條完整的 AOI 生產線可能需要部署 30 台以上相機,並在瓶身、表面和底部檢驗站配置多個光源裝置。
依據檢測任務的不同,可以透過單獨或組合方式來觸發光源;而自訂的相機 I/O 訊號可確保最佳的光源定時,且不提高複雜程度。
需要大規模同步化?請與我們的視覺專家討論。3. 機械穩定的高速成像平台
堅固的固定座、減震功能和固定的工作距離 (150-300 mm) 可保持邊緣的銳利度。
微振動會造成邊緣區域的模糊,因為裁切邊緣可能只有幾微米寬,因此機械穩定性對檢測結果的一致性非常重要。
封閉式光隧道可阻擋工廠的環境光線,並維持可重複的照明條件。
裁切邊緣檢測是最具挑戰性的檢測任務之一,需要精確的幾何光源。我們也見到客戶遇到接縫遭誤判為檢測不良品、因眩光造成的盲點,以及從透明瓶身轉換到琥珀色或綠色瓶身時的對比偏移等問題;這些問題讓客戶十分困擾。運用受控的光源幾何和同步的全域快門定時,就能可靠地顯現這些棘手的缺陷;所有 SKU 製程中的整體缺陷分類也會更加穩定。

結語
裁切邊緣檢測作業集透明度、加工區域幾何形狀、眩光現象於一身,還需要嚴格的光源要求,可說是最困難的 AOI 挑戰:
多相機取景點,可在無眩光之下涵蓋所有邊緣
最佳化的暗場與漫射光源
混合影像處理:以規則或 AI 模型進行
穩定的機械平台
現代的 AOI 系統全面解決這些限制,可帶來一致的檢測結果、錯誤剔除更少發生,更具備跨瓶型和各種生產速度的穩定效能,讓產品更安全,生產線更有彈性。