應用案例

使用視覺技術實現可靠的晶圓探針機對位

在先進晶圓測試中,探針對位是要求最嚴苛的視覺任務之一。襯墊間距小於 25 µm,且每片晶圓上有超過 150,000 個接觸點,因此有賴檢測晶圓和探針卡上的標記來進行對準,以維持統一的座標系統。Basler 穩定的影像、光學精度及智慧型演算法,可協助系統製造商實現快速、精確且可重複的對位,即使在變形或晶片移位的情況下也不例外。

在先進的探針機中,探針卡標記當作探針對晶片對準的準確參考點。
在先進的探針機中,探針卡標記當作探針對晶片對準的準確參考點。

為什麼校準十分關鍵?

隨著半導體產業邁向先進封裝與多晶片架構,晶圓探針測試在確保已知良好晶片 (KGD) 品質方面扮演關鍵的角色。每次探觸測試都必須達到微米級的精確度,因為在 2.5D 和 3D 封裝時,即使是輕微的錯位,也可能導致接觸不良或焊盤損壞,大幅增加下游成本。

與可以離線執行的探針針尖 QA 不同,每次測試觸點時都需進行校正。系統必須在整個晶圓上執行微米級的座標校正,使用多個定位標記和座標轉換,來補償晶圓翹曲和熱漂移造成的變化。因此校準可謂晶圓測試中最具挑戰性的視覺任務之一。

利用視覺技術解決校準挑戰

微米或次微米精度要求的探針測試
微米或次微米精度要求的探針測試

光學元件限制下的次微米精度

探針間距小於 25 µm 時,光學物理本身會對對準精確度造成限制,包括畫素取樣率、光學像差、景深限制、反射、雜訊和對比度。傳統的畫素尺寸無法直接偵測到次微米的位移,而鏡頭像差與景深曲度會放大大視場的誤差。

Basler 相機可透過下列方式,達到測量等級的精準度:

  • 高解析度感光元件

  • 遠心光學元件可消除透視誤差

  • 內插至畫素一小部分的次畫素演算法

相機之間的一致性十分重要。Basler 可確保:

  • 嚴格的批次間品質控制

  • 均勻的色彩反應、靈敏度與雜訊效能

  • 在多相機設定中,將重新校準次數減至最少

由視覺檢測和校準技術加持的晶圓探針測試
由視覺檢測和校準技術加持的晶圓探針測試

反光表面下的照明

銅焊襯墊和鎳/金凸點會產生鏡面反射,造成感光元件飽和;而超薄晶圓會變成半透明狀,產生干涉圖案。傳統的亮場照明在這些條件下通常會失效。

同軸照明可穿透表面薄膜,同時減少金屬炫光。暗場技術可使光滑的金屬看起來較暗,同時保持對準標記的可視性。偏光裝置可消除鏡面反射。 HDR (高動態範圍) 相機可同時拍下亮金屬區域和暗基板區域的細節,而防眩光架構可防止亮反射污染鄰近畫素。

輔助標記:大結構適用於低放大倍率 (快速可見)、小結構適用於高放大倍率 (小範圍內的精確度);中心點位置提供旋轉參考
輔助標記:大結構適用於低放大倍率 (快速可見)、小結構適用於高放大倍率 (小範圍內的精確度);中心點位置提供旋轉參考

高雜訊環境下的標記辨識

生產晶圓上的標記通常會被 CMP 殘留物、微粒、刮痕和複雜圖案所遮蔽。這些雜訊會遮蔽或看起來像是真正的標記,導致模板配對失敗。

強大的辨識能力,需要搭配能夠保留銳利邊緣的雜訊濾除技術、以及適用於不同對比度的多尺度範本配對,以及修正不均勻光照的適應性閾值處理。Shape Centroid Finder 等工具可計算出參考圖案的幾何中心,進行精確對位,進一步改善定位功能。

這些演算法可在主機電腦上使用以下功能高效率執行,pylon vTools或在相機或影像擷取卡中使用以下功能進行即時加速 VisualApplets 或是 Basler 影像擷取卡,提供靈活的架構選擇。

想要讓您的校準工作流程最佳化?與我們討論
晶圓上的校準標記
晶圓上的校準標記

雙重標記座標,可進行精確校準

在探針機中,視覺系統不僅能辨識整個晶圓標記,還能辨識在微影製程中在探針卡上形成的固定參考標記。

將兩組標記相互關聯,系統可建立起統一的座標架構,用以補償熱漂移、組裝公差和機械偏移,實現全自動高精度對準。這種雙標記關聯是探針穩定著陸和可重複測試的基礎。

視覺技術可修正熱漂移和晶粒偏移

在測試期間,晶圓和探針卡會暴露在 -40°C 到 +150°C 的溫度下,產生熱膨脹錯誤比對,造成凸點位置偏移數微米。在晶圓切單後,安裝在薄膜框架上的裸片,也可能發生不可預測的移動,因此它們的實際凸點位置不再與標稱的探針卡佈局相符。從視覺工程師的角度來看,這兩個問題都可以用相同的工具來解決:透過模板比對來進行標記辨識,然後進行仿射變換,以計算平移、旋轉和比例修正。由此產生的仿射修正矩陣會傳送至平台控制器,以確保探針即使在發生漂移或晶片移動的情況下,仍能一致地落在正確的測試襯墊上。

硬體加速成像管道
Basler 的整合式 FPGA 架構可實現演算法加速,降低系統延遲並提高資料處理量。

成像穩定性與處理效率

在先進的晶圓探針機中,對位精度不僅取決於解析度與光源,還仰賴整個成像鏈的幾何穩定性與處理效率。即使是輕微的失真或延遲,也可能轉化為微米級的誤差。Basler 藉由整合硬體層面,確保同步與可靠的成像。 失真校正 並可直接在相機或擷取卡中進行即時演算法加速。這可降低主機負載,提高系統產能,讓整合商在高產能測試中保持速度、精確度和可重複性。

對位在紙面上看似簡單,但在實際生產中,卻是最難保持穩定的視覺任務之一。我們的相機部署在無數的對位系統中,從晶圓探針到接合階段,一致性和可靠性是關鍵。讓 Basler 脫穎而出的是我們的相機在長時間、一批又一批、全天候的情況下都能保持精確度。
Niken Lai
Niken Lai
Product Marketing Manager | Basler Taiwan

透過視覺實現可重複的晶圓對位

其結果是專為先進探針對位需求量身打造的視覺解決方案:不僅解析度高,而且具有強大的標記辨識、即時仿射校正和穩定的影像,可確保探針在所有熱和機械條件下都能穩定地落在目標襯墊上。

遇到晶圓測試儀器校準的挑戰嗎?請與我們的視覺專家討論。

靈活的視覺解決方案,確保已知良品(KGD)品質

透過最佳化光源、強化基準標記辨識、進行仿射校正以及加速即時演算法,Basler 的視覺解決方案確保成像穩定且具重現性,為先進多晶粒封裝中達成已知良品(KGD)所需的低缺陷率奠定堅實基礎。

與 Basler 合作的主要優勢:

  • 經過校準應用的驗證:可靠的相機效能,跨越晶圓探測與接合,確保持久的精確度。

  • 整合就緒:光學系統諮詢、失真校正和 FPGA 選項可簡化系統設計。

  • 一致的設計:卓越的批次間影像穩定性,支援 24/7 全天候運作,只需最少的重新校準。

這種完整的影像鏈設計可在生產環境中實現快速整合和一致的效能。

此方案所用產品

想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。

準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。