客戶成功案例

用於海上物體精確偵測的機器視覺和人工智慧

客戶
SEA.AI
‍地點
林茨,奧地利
日期
2025

SEA.AI 的 Watchkeeper 系統提高了公海上中小型船舶的安全性:該系統使用最先進的視覺技術來偵測潛在危險。即使在光線條件惡劣的情況下,Basler dart 仍能帶來精確的影像。該系統可辨識水中的物體,並大幅降低碰撞不明或無照明障礙物的風險。

Watchkeeper 精確的物體偵測能力,可降低海上碰撞的風險。

機器視覺提供 AI 演算法清晰的影像

公海上的照明條件極為嚴苛:其特點包括水面上的強烈反射和眩光、強烈對比以及光線的快速變化。這些都對相機構成重大挑戰,因為相機總是必須提供精確的影像。只有透過這些影像,才能為 Watchkeeper 系統中的人工智慧提供可靠的基礎,以進行明確的識別和分類。

HDR 相機(高動態範圍)可拍影動態範圍寬廣的影像,因此即使在海上充滿挑戰的光線條件下,也能提供精確的影像
HDR 相機(高動態範圍)可拍影動態範圍寬廣的影像,因此即使在海上充滿挑戰的光線條件下,也能提供精確的影像

高動態範圍,可在多變的光線條件下帶來精確影像

HDR 相機(高動態範圍)能夠克服公海上充滿挑戰的照明條件:

克服極端亮度差異

標準相機無法同時拍下海上巨大的亮度範圍。不是亮區曝光過度,就是暗區曝光不足。HDR 相機的設計,可以同時展現場景中最亮和最暗部分的細節。

減少炫光與反光

水面會強烈反射陽光。HDR 技術可以結合不同的曝光條件,進而控制曝光過度的區域,幫助柔化影像中的強烈反光。

Basler dart
即使在艱困的照明條件下,Basler dart 也能帶來可靠的鏡頭識別功能。

Basler dart:可精確偵測物體的相機 

Basler dart 系列是 Watchkeeper 系列的理想選擇:

  • 優異的影像品質:搭載 HDR 技術的 dart 相機,即使在光線不足的情況下,也能呈現清晰細緻的影像。

  • 板級形式:精巧的設計和輕薄的重量,確保能夠輕鬆整合到系統設定之中

  • 8 MP 高解析度,取像速度為每秒 30 格。

dart 相機係連接至 NVIDIA Jetson 主機板。此硬體組合可在板上執行即時 AI 演算法,無需連線雲端服務。Basler dart 可帶來高解析度 HDR 視訊,並在本機進行處理,偵測、分類並追蹤漂浮物。

Basler dart 相機系列相關詳情

進入水中:人工智慧的「海事」訓練

必須透過特定的訓練,AI 才能在複雜的海洋環境中精確地辨識物體。相較於一般的辨識系統,SEA.AI 的演算法可用於詮釋海上環境。

Watchkeeper 系列即使在複雜的情況下,也能精確偵測物體
由於進行特定訓練,Watchkeeper AI 能夠精確辨識海上環境中的個別物體。

辨識漂浮物體並予以分類

Watchkeeper AI 可在動態環境中辨識並追蹤相關的浮動危險物:

  • 首先是透過特徵萃取來識別,浮動物體,包括輪廓、形狀和移動模式都可辨識出來。

  • 然後使用預先定義的標準將之分類,以區分出船隻、浮泡或漂浮物。

  • 最後,系統會在多張影像中追蹤物體的移動情形,以記錄物體的位置和速度。


視覺技術與AI:提升海洋安全水準

現代視覺技術與人工智慧的智慧型結合,能夠大幅提升水上安全標準。高品質的 Basler dart 可提供精確的影像給人工智慧演算法,讓船上的決策快速且精確。因此,本系統提供兩項主要的安全效益:船員不僅能立即收取警報,還能快速辨別前方是何種類型的物體。 

透過使用熱感應相機,Watchkeeper 即使在夜間也能即時偵測並追蹤物體。

SEA.AI 簡介


SEA.AI 能夠及早、可靠地警告船員水面上有物體存在。SEA.AI 採用最先進相機技術,結合人工智慧,可偵測物體並予以分類,包括傳統系統 (如雷達或 AIS) 會遺漏的物體:未能事先提報的水上交通工具、漂浮障礙物、浮泡、充氣船、獨木舟和落水者。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。