高倍率系統中的一致性色彩校正
在高倍率成像下實現準確的色彩重現
在高倍率影像應用中,使用固定色卡(Color Checker)圖樣進行標準色彩校正往往無法滿足需求。本案例介紹我們的客製化微型色彩校正解決方案,可在高倍率系統中實現穩定且可重複的色彩表現,且不依賴特定色卡或 Golden Sample 定義。
何時需要微型色彩校正
在對色彩精度與再現性要求嚴格的工業應用中,高倍率成像會放大光學與系統層級的變異,進而影響色彩穩定性。當標準色彩校正方法無法滿足應用需求時,我們的微型色彩校正可提供一致且可靠的色彩重現能力,特別適用於對視覺品質要求極高的應用場景。
為何標準色彩校正在高倍率下會失效
標準色彩校正通常假設照明均勻,並且所有色彩參考色塊能同時出現在同一視野範圍內。然而,在高倍率檢測場景中,這些假設往往無法成立。

標準色彩校正的實務限制
微型色彩校正的執行方式
微型色彩校正採用逐一擷取色彩參考色塊的方式,而非同時擷取整張色卡。

當完整色卡無法納入單一視野範圍時,
相機會在與實際應用相同的光源與光學條件下,透過多次曝光逐一記錄每個色塊。
將量測到的色彩數值與已知的參考色彩值進行比較,以計算校正參數,用於補償光學失真、光源變化以及感光元件響應特性。
校正演算法流程:
分析每個參考色塊中的均勻區域
在 LAB 色彩空間中計算色差 ΔE,以量化人眼可感知的色彩差異
調整白平衡增益、色彩轉換矩陣係數和 Gamma 校正曲線,以在所有色塊之間最小化 ΔE 值。
最終計算出的校正參數會逐畫素(pixel-wise)套用至整張影像,在維持處理效率的同時,降低影像中的空間色彩差異,並透過專用軟體實現高效率處理。
下載色彩校正結果分析我們的微型色彩校正之所以具有優勢,在於其方法非常完整。許多解決方案在高倍率條件下無法同時滿足所有限制條件。我們並非一次擷取所有顏色,而是透過數學方式逐一計算色彩校正值,依序對每個色塊進行處理。這種方式可避免高倍率成像下的視野範圍限制,即使在 50× 以上倍率時仍能進行準確校正,且整個校正過程可在 1 秒內完成。此解決方案同時支援不同尺寸的 ColorChecker 色卡。

總結:為何 Basler 的微型色彩校正具備高度擴展性
下表總結了高倍率色彩校正所面臨的關鍵挑戰,以及 Basler 解決方案的對應方式。
挑戰 | Basler 的解決方案 | 效益 |
參考色卡尺寸與視野範圍不匹配 | 不受參考尺寸限制的逐一色塊校正 | 在高倍率下仍可完成校正,不受固定色卡尺寸限制 |
|---|---|---|
空間色彩變異 | 逐畫素色彩校正 | 提升色彩均勻性與重現性 |
應用特定的色彩目標 | Golden Sample 對齊 | 使校正結果符合實際檢測需求 |
多系統差異 | 跨系統一致性控制 | 在不同系統與環境中獲得可比較的結果 |
色彩準確度驗證 | 基於 ΔE(LAB)的驗證方法 | 提供客觀且符合人眼感知的量測指標 |