應用案例

鋁罐的品質控制

清洗程序後的線上檢查

清洗流程結束後,飲料罐身會附著噴濺的水珠和水蒸氣,輸送到寬大的輸送帶上。IP67 視覺系統能確保在這些條件下可靠運作。結合偏光濾光片,可特別減少反射,讓 AI 軟體帶來清晰的影像和精確的檢測結果。因此,IP67 視覺系統可確保最高的製程控制。

經過密集清洗程序後,每分鐘會檢查 2,000 個罐體是否有瑕疵,並計數。

大量、密集的清洗過程和高反射表面

IP67 Vision 產品 為清洗循環後的線上檢測提供智慧型解決方案。具備優良防護等級和多樣化產品組合,為嚴苛製程步驟的理想選擇。本視覺產品的範圍,從相機、鏡頭,到鏡頭外殼和 IP67 光源。

3 公尺寬的大量輸送帶上的罐子

每分鐘 2,000 罐

洗罐之後,罐子會在 3 公尺寬的大量輸送帶上移動。根據系統類型、罐子大小和生產線配置的不同,現代生產線可達到每分鐘 1,200 到 2,000 罐的產量

潮濕空氣和飛濺的水,需要 IP67 等級防護

熱水和清潔劑

使用熱水和鹼性清潔劑沖洗,可去除潤滑劑和金屬微粒等殘留物。但也會產生潮濕的空氣、噴濺水和含有清潔劑的蒸氣或噴霧。需要 IP67 等級防護能力,以保護視覺系統的敏感電子元件。

鋁質可產生強烈的光反射

鋁合金

鋁的平滑表面會強烈反射入射光線,這些反射在影像中會形成亮斑。經過最佳化的光源與相機設定可將這些反射降至最低,確保可靠且精準的影像分析

您應用中的實際環境條件是什麼?視覺系統的保護取決於細節:如果使用酸性或鹼性等腐蝕性化學品,針對特定專案來改裝我們的產品,將是明智的選擇。
John Hsu
John Hsu
Product Marketing Manager

正確的系統設定,可帶來正確的影像品質

速度、工作距離和視野:要在下一個步驟中進行精確且穩健的 AI 決策,必須具備良好的影像品質。有了合適的面掃描相機、保護鏡頭和其他 IP67 元件,也能在嚴苛環境條件下使用相機系統。

繼續閱讀使用案例

填寫表單後,內容立即開放瀏覽,讓您掌握完整應用細節。