應用案例

嚴苛光源環境下的 HDR 成像與 Tone Mapping,實現高可靠性的瑕疵檢測

工業與電子製造環境中常見高對比場景,例如高反光表面與深色凹陷區域並存。標準成像系統在如此極端光源條件下,尤其在產能受限情況下,難以全面捕捉完整細節。Basler 提供一系列支援 HDR 的解決方案,專為動態、對比度與高產能需求而設計。本應用案例將展示採用 IMX676 感光元件之 DOL HDR 選項的實際應用效果。

HDR 影像前後對比,展現亮部與暗部細節保留的顯著提升效果
HDR 影像前後對比:同時保留高光與暗部細節

穩定檢測反光、透明與陰影等高難度表面

許多低對比與微小瑕疵檢測應用常面臨極端對比的場景,造成成像上的重大挑戰。典型的應用場景包括:

BGA 檢查

BGA 檢查

高反射性的錫球與較暗的基板形成強烈對比
HDR 成像 - 寶石檢測

寶石檢測

高反射的多面切割表面產生複雜的光線互動效果
HDR 成像 - 汽車品質檢測

汽車檢測

光亮閃耀的表面與暗色霧面面板形成強烈對比

在這些具挑戰性的情境中,即使採用最佳化的光源設計,也無法完全解決根本性的 光學矛盾:一方面需正確曝光明亮的反光區域而不致過曝,另一方面又必須同時擷取暗部區域的足夠細節而不致欠曝。

標準的成像方式難以在這類高對比場景中,同時捕捉整個動態範圍內的關鍵細節。這項限制經常導致高光或暗部中的關鍵資訊遺失,進而嚴重影響精密檢測應用中的瑕疵檢出準確性與可靠性。

應用範例:基於 IMX676 感光元件的 HDR,搭配 Basler 的機內 Tone Mapping

Basler ace 2 搭載 Sony IMX676 感光元件,藉由 DOL HDR 技術,實現 超過 90 dB 的高動態範圍。由於 Tone Mapping 功能已內建於相機內部,可直接輸出校正過的均衡影像,大幅減輕主機的處理負擔。輸出格式支援 Bayer8、Bayer16、RGB8 及 YCbCr,完美兼顧顯示用途和演算法處理的雙重需求。

DOL HDR 的線間交錯機制會將長曝光與短曝光的讀出過程重疊,讓下一次曝光能在前一次尚未結束時即開始進行,從而大幅減少曝光之間的時間差。
DOL HDR 的線間交錯機制會將長曝光與短曝光的讀出過程重疊,讓下一次曝光能在前一次尚未結束時即開始進行,從而大幅減少曝光之間的時間差。

善用 DOL HDR 技術,實現高光與陰影的無縫擷取

數位重疊 (DOL) HDR 專為滾動快門感光元件所設計,此類元件係逐行依序曝光。DOL HDR 不需等待整個影格曝光完成,而是在第一次曝光仍在進行時,即啟動下一次曝光。這種重疊使 HDR 得以在單一影格週期內實現,無需多次全畫幅擷取。

Basler 將 DOL HDR 技術直接整合至 ace 2 IMX676 相機中,透過韌體層級的最佳化與內建的 Tone Mapping,提供即時可視或處理用的高動態範圍輸出,無需額外的同步控制、複雜的曝光時序設定或主機端的影像合併處理。

最終成果:在單一影格內實現無縫的高光與陰影捕捉,非常適用於檢測微裂紋、刮痕或污染等缺陷,即使在具有高反射率或高對比的場景中也不例外。

HDR 與 Tone Mapping 比較:
HDR 能恢復高光與陰影區域的細節,而 Tone Mapping 則確保輸出影像自然平衡,適合人眼觀看與即時顯示。

從原始資料到顯示畫面:Tone Mapping 的角色

像 IMX676 這類 HDR 感光元件可輸出高位元深度的資料(例如 16-bit Bayer),可完整保留高光與陰影區域的動態範圍。Tone Mapping 則會將此動態範圍以非線性方式壓縮至 8-bit 格式(如 Bayer8、RGB 或 YCbCr),以便在一般顯示器上正確顯示。

在 ace 2 IMX676 中,Tone Mapping 功能已直接整合於相機韌體中,可即時輸出自然且易於觀看的影像,無需主機端額外處理,特別適合提供給人工操作人員觀看。

然而,在影像需進行演算法處理的機器視覺應用中,Tone Mapping 為選用功能。使用者可直接以原始的高位元深度資料進行分析,以保留完整的動態範圍與精度。

相機內建 DOL-HDR 與 Tone Mapping vs. 軟體解決方案

相較於 OpenCV 等軟體式 HDR 方法,內建 DOL-HDR 搭配 Tone Mapping 的相機解決方案具備顯著優勢。由於曝光重疊,長短曝光之間的時間間隔大幅減少,這是軟體處理無法比擬的。此技術可帶來更快速、更乾淨的 HDR 輸出,特別適用於即時與對動態敏感的應用場景。下表列出兩種方法的主要差異:

特點

ace 2 IMX676 搭載 DOL-HDR 與 Tone Mapping 功能

基於軟體的 HDR(例如 OpenCV)

處理速度

即時相機內建處理

速度較慢,需依賴 CPU/GPU 處理

延遲

非常低

Motion Artifacts

最小化

產生重影的風險較高

頻寬效率

輸出單張最佳化影像

多次影像傳輸

應用案例適用性

工業視覺應用

攝影;後製處理情境

評估您的應用中 HDR 的效能表現

歡迎申請樣品或技術諮詢


比較各種 HDR 方法:為您的應用選擇最合適的技術

雖然搭載 DOL HDR 與 Tone Mapping 的 IMX676 已適用於多數主流應用,Basler 仍提供多種 HDR 技術方案,針對不同需求量身打造。

HDR 方法

技術原理

FPS 影響

運動穩定性

解析度

影像品質 (SNR)

動態範圍2

多重曝光時間的影像擷取







多重曝光

多張 (N 張) 影像訊框,由主機端系統進行影像疊合與階調對映處理

1/N

Full

♦♦♦

+(N-1) x ■■

DOL HDR1 (e.g. IMX 676)

雙重曝光:相機內建處理功能 (影像疊合與階調對映)

中度

中度

Full

♦♦♦

+■■⧠⧠

Quad HDR1(e.g. IMX900)

多重曝光

在單一場景中使用

逐畫素控制

極佳

1/4

♦♦♦♦

+■■■■

交錯式 HDR

(e.g GMAX 感光元件)

單次影像擷取內,以逐行交錯方式呈現兩種不同曝光時間

極佳

1/2

♦♦♦

+■■⧠⧠

單次影像擷取,多重增益







Dual Gain

單次曝光技術:使用兩種不同的增益讀取同一畫素

1/2 到適中,取決於感光元件

Full

+◪⧠⧠⧠

雙轉換增益 (DCG)1

(e.g. IMX53X 系列)

單次曝光技術:使用兩種不同的增益讀取同一畫素

Full




+◪⧠⧠⧠

Clear HDR1

(e.g. IMX676)

單次曝光技術:使用兩種不同的增益讀取同一畫素

Full

+◪⧠⧠⧠

單次影像擷取,採用其他技術







Binning 融合

單幀內相鄰畫素 (N 個) 的組合

1/N

♦♦♦

+◪⧠⧠⧠

IMX490

每個畫素具備兩個獨立感光區域

極佳

Full

♦♦♦

+■■■■

註解:

1.Sony 的功能

2.實際動態範圍的提升取決於感光元件架構、場景特性以及實作方式。這些符號標示的是相對能力,並不代表固定或保證的效能。

成功導入 HDR 技術的關鍵,在於充分了解您檢測應用的具體需求。當客戶面臨複雜的光源挑戰時,我們會根據其物件的移動特性、產線節拍需求以及品質標準進行評估,並推薦最合適的 HDR 解決方案。我們的研發團隊已開發出多種 HDR 方法,分別針對不同的運動條件、解析度要求與系統整合需求量身設計。
Bill Lee
FPGA developer

摘要: 為什麼選擇 Basler HDR 成像?

對於高速生產線或細節導向檢測應用而言,沒有單一 HDR 方法能涵蓋所有需求。因此,Basler 提供多樣化 HDR 解決方案,因應不同動態、解析度與整合條件:

  • 全方位選項: 涵蓋多重與單次曝光方法、感光元件級功能以及基於 FPGA

  • 易於整合: 即時 HDR 與機內色調映射,可降低主機端的處理需求。

  • 可擴展且具備未來性: 支援最新的感光元件技術,以應對不斷變化的檢測需求。搭配機內處理

需要協助選擇合適的 HDR 技術嗎?

我們的工程團隊可協助您評估最適合您檢測需求的 HDR 解決方案,無論是 DOL HDR、雙 ADC,或是 Quad HDR,我們都能提供專業建議。

歡迎申請樣品或技術諮詢

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。