應用案例

包裝 360° 掃描

自動辨識任何位置的條碼和文字

條碼可用以辨識貨件、物料、貨物、貨櫃及儲存位置:自動辨識與條碼文字讀取,在包裝處理和內部物流中具有決定性的重要性。使用六面掃描,包裝可以不經分類直接放置在輸送帶上。相較於雷射掃描器,具備影像處理功能的掃描系統,不但更為穩定且多功能:可同時讀取不同的一維及二維碼,並進行文字辨識 (OCR)。

全面掃描、一維二維讀碼與文字辨識 (OCR)

六面掃描全自動包裝拍攝

六面掃描可讓包裝在未分類的情況下置於輸送帶上。會同時掃描所有側面, 任何方向的條碼和文字皆可讀取;即使出貨標籤已損壞或存有多個標籤也沒有問題。因此可進一步自動化並進行分類流程最佳化,大幅提升整體流程的效率和速度。

用於包裝掃描的相機設定
安排四部面掃描相機,以達到五面覆蓋且有足夠景深

五面覆蓋和足夠的景深

即使物流流程通常比電子零件的生產慢,輸送帶的移動速度一般仍在 1.5 m/s 左右。輸送帶的寬度通常約為 80 cm。在此寬度下,景深 (不同距離主體仍能充分對焦的區域) 在技術方面具有挑戰性,通常會發生景深不足的問題

可以在輸送帶上方以正方形排列四台相機來當作解決方案。相機向中心對齊並且水平傾斜 45°。如此一來,包裝上面的條碼總會通過相機與鏡頭組合的對焦區域

最大景深:四台 Basler 相機可實現五面覆蓋。
長景深:無論條碼位於包裝上的任何位置,都落在相機的景深範圍內。

以條碼最小元素來決定解析度

ace 2 R 相機 a2A5320 結合 鏡頭:C12-1224-25M 此系統設定可帶來最佳的相機鏡頭組合。解析度超過 16MP,即使是寬度約為 0.5 mm 或 1.5 畫素的條碼小元素,也能顯示出來。這是可靠解碼所需的寬度大小。

最適合此應用的介面為 USB 3.0 或 5GigE,視連接至運算裝置所需的線材長度而定。

線掃描相機位於兩條輸送帶之間的縫隙,工作距離為 480 mm,縫隙寬度僅 0.2 mm。
位於第二條輸送帶接合處的線掃描相機,可讀取附在包裝底部的條碼。其工作距離為 480 mm,縫隙寬度僅 0.2 mm。

精巧的線掃描相機 racer 2 S 可讀取底部的條碼和文字

若要完整掃描所有六面,就必須能同時拍攝接觸面 (即包裝底部)。 線掃描相機可以透過兩條輸送帶之間的狹小縫隙來進行逐行條碼掃描;因此,使用極為精巧的 racer 2 S 線掃描相機 (外形尺寸僅 29 mm x 29 mm),即可輕鬆整合到輸送帶下方。

全新推出

具備 GigE 和 CXP-12 介面的新型線掃描相機,可簡化配置

新一代線掃描相機 Basler racer 2 S 與 racer 2 L 使用最新 GigE 和 CoaXPress 2.0 介面。介面的更新,讓相機更易於使用:

  1. GigE Vision 線掃描相機並非傳輸每一條錄下的掃描線,而是將數條掃描線合併成一個較大的畫面。我們的產品使用手冊詳細說明如何針對不同的應用來定義影格,以及透過pylon Software Suite來輕鬆且最佳化設定 Basler GigE 線掃描相機。

  2. 相較於之前常用在高速場景的 CameraLink 介面,CXP-12 可簡化線掃描相機的影像拍攝與參數設定。現在,您可以使用pylon Software Suite,在單一使用者介面中方便、集中進行相機和影像擷取卡的所有相關設定。您可以在我們的產品使用手冊中進一步了解相關資訊。

racer 2 相機系列介面

AI 與規則演算法可同時讀取多種條碼類型和文字

在讀取條碼時,機器視覺的真正優勢就能顯現出來:與只能讀取一維條碼的雷射掃描器不同,相機技術可結合功能強大的影像處理軟體,能夠讀取多種條碼類型和文字。

與雷射掃描器不同的是,影像式讀碼器可同時讀取一維及二維條碼。

pylon vTools 讀取一維和二維碼

條碼和 QR 碼通常會結合在包裝上,用於貨件追蹤、分類和追溯。 一維條碼要包含基本資料,而二維條碼由於資訊密度較高,因此可以顯示更多資訊。

依據不同的應用,Basler pylon vTool Software add-ons彈性結合不同的條碼讀取任務。

即使在反光、低對比度或不平整的表面上,pylon AI vTool OCR Pro 也能帶來精確成果。
即將推出

AI 讓 OCR 更強大且不出錯

有了 AI,光學字元辨識 (OCR) 的效能更為進步:扭曲 模糊不清的字元都可精確拍下,甚至與難以自背景浮現也沒問題。 pylon AI vTool OCR Pro 提供精確成果:

  • 適用於反光、低對比度、不平整的表面

  • 或軟性包裝

  • 與放置位置不同的物件

  • 於步調快速的應用中

適用於 360° 掃描的產品

了解此解決方案或客製化影像處理解決方案!

我們的專家很樂意為您的視覺專案提供專屬建議。

您可能也會對這些文章感興趣