卓越色彩品質,歸功於 Basler racer GigE 相機的精密檢測
- 客戶
- Boulder Imaging
- 地點
- Louisville, Colorado (USA)
- 日期
- 2013
在塗層一致且無瑕的品質要求下,每一個細節都至關重要。Boulder Imaging 採用 Basler racer GigE 相機,可靠、重複且客觀地執行研磨分析—是塗料與塗裝產業邁向品質保證的關鍵一步。

品質保證始於研磨流程
粉末是許多塗料(如油漆或清漆)的關鍵組成,其品質將直接影響最終塗裝結果。這些粉末經由研磨製成,而研磨的精準度正是確保塗層表面均勻無瑕的關鍵。畢竟,再優異的塗層也無法彌補品質不良的單一顆粒。
唯有研磨過程精準、可重複且具備可追溯紀錄,才能確保成分分布均勻。若顆粒過粗或過細,不僅會造成產線損失,還可能帶來重工與更高的生產成本。
為了檢測研磨品質,通常會使用研磨量規。該工具用以量測分散液(即顆粒分佈於液體中)的細度與均勻性。然而,此評估方式大多為人工操作—具有高度主觀性,且無法事後驗證。即使是標準化測試,通常也會忽略離群值,僅記錄一次量測值後便將樣品棄置。
因此,產業對於客觀、自動化系統的需求日益殷切—以提升製程控管能力、追溯性與工業塗裝的一致品質。
自動化研磨分析,確保穩定高品質
為了取代主觀的研磨分析方式,Boulder Imaging 開發出全自動化的 SCG 系列研磨檢測系統,能夠將顏料分散液以極為均勻的方式自動分佈(或「塗抹」)。SCG 系統可提供精準、可重複且可追溯的研磨分析結果,完全不受人工操作影響,徹底消除傳統研磨檢測中的主觀性。

SCG 系統:全自動化檢測流程
SCG 系統將整個檢測流程全面自動化,從多次可重複的樣品擷取、時間精準的影像擷取,到基於演算法的靜態顆粒尺寸分析,全程無需人工介入。即使物理樣品已被丟棄,所擷取的影像資料與分析結果仍以數位形式保存,可供日後檢視、比較與紀錄。

Basler racer 相機具備多元應用可能性
SCG 系統的首波目標市場為塗料與油墨製造商,未來也將擴展至化妝品、膠黏劑、色料、樹脂與食品等產業。
Boulder Imaging 的 SCG 系統在執行檢測任務時,採用了 Basler racer 系列的線掃描相機。
Basler racer 系列在多種解析度、GigE 和 Camera Link 介面下提供優異的影像品質,使其成為 SCG 系列的最佳選擇。 小巧的尺寸和工業設計使其成為 Boulder Imaging 產品的完美解決方案。
所用產品
了解此解決方案或客製化影像處理解決方案!
我們的專家很樂意為您的視覺專案提供專屬建議。
Boulder Imaging
Boulder Imaging 是專為工業應用提供高精度影像處理解決方案的供應商。該公司致力於開發高效能的自動化檢測與分析系統,重點著重於可靠性、速度,以及針對複雜需求的客製化調整。