面掃描相機在線掃描應用中分類木材薄片
- 客戶
- MJV-Sähkö Oy 和 Lateral Engine Oy
- 地點
- 芬蘭拉赫蒂和芬蘭埃斯波
- 日期
- 2019-2020
利用 Basler boost CoaXPress 2.0 相機和 CXP-12 Interface Card 1C,芬蘭公司 MJV-Sähkö Oy 和 Lateral Engine Oy 實現了工業單板分類的高性能影像處理解決方案。

適用於工業單板分類的影像處理系統
MJV-Sähkö Oy 提供可參數化的視覺系統,適用於膠合板工業的單板分類。在他們的自動化專案中,包括單板分類在內,為了達到高產能,使用高效率且現代化的自動化系統是非常重要的。

工業木材薄片分類的挑戰
傳統上,用於木材薄片自動分級的線掃描相機安裝相當複雜。因此,MJV-Sähkö Oy 一直在尋找一種彩色面掃描相機,不僅需滿足木材薄片分級檢測流程的要求,而且安裝簡便。

透過深度學習對單板進行精確分類
在木材薄片板材分類過程中,會在輸送帶上以高解析度線掃描方式,來拍攝木材薄片板材 (例如 1800 mm 寬) 的影像。接著,軟體會使用當代的深度學習方法來分析影像資料。生產系統可將分析結果用於各種用途,例如將板材分為不同品質或進行材料組裝。
使用 Basler boost 的解決方案
此解決方案利用Basler boost CoaXPress 2.0 相機 (boa4096-93cc)。結合特別開發的Basler CXP-12 介面卡 1C。此客製化介面卡可以簡單、精巧、可靠地將相機整合至現有系統。

聰明組合,提高效率
CoaXPress 2.0 具備高資料傳輸率 (12.5 Gbps),在最高解析度下的取像速度遠高於先前的系統。佈線和整合都獲得簡化,可靠度也同步提高,同時降低總持有成本。
線掃描相機的應用並沒有什麼革命性的改變,但這次實作的創新之處,在於我們和 Basler 經過密切討論後,選擇採用面掃描相機而非線掃描相機。基本構想是以這樣的方式來配置相機和介面卡,使感興趣區域 (AOI) 僅限於幾條線,進而實現非常高的取像速度(例如 2000 Hz 下使用 4 條線,由編碼器介面來觸發)。這些線塊會在介面卡中有效地拼接在一起,再將完整的影像傳輸到主機軟體。
優勢綜覽
精確的影像品質 來自 Basler boost 相機的高解析度 CMOS 感光元件
採用 CoaXPress 2.0,具備高頻寬 - 來自 Basler boost 相機和 Basler CXP-12 介面卡的結合
極具成本效益的完整套件:Basler booster 結合相互搭配的介面卡
長線材長度 長達 40 公尺,頻寬為 12.5 Gbps
使用價格實惠的 C-mount 鏡頭 - 不影響品質
整合簡便
靈活使用整個感光元件
可自由選擇的 AOI(感興趣區域)
與傳統線掃描相機相比,大幅減少安裝所費心力
與 Basler 合作的擴充介面卡 - 提供線條拼接與編碼器觸發功能。
所用產品
了解此解決方案或客製化影像處理解決方案!
我們的專家很樂意為您的視覺專案提供專屬建議。
MJV-Sähkö Oy 與 Lateral Engine Oy
總部位於芬蘭的兩家公司 MJV-Sähkö Oy 和 Lateral Engine Oy 在工廠自動化領域提供完整的解決方案。兩家公司緊密合作,創造出精密的影像處理系統,例如木材薄片分類系統。