應用案例

Basler dart 相機的品質保證

透過 AI 實現無縫控制

精巧、精密、多樣化: Basler dart 相機對組裝工藝有很高的要求。歸功於 AI 輔助的影像處理,最後一道組裝步驟能以即時方式自動進行檢查。結果:品質最大化,錯誤率最小化。

>
Basler dart:一台相機,多種外殼和接環版本

AI 擔任不知疲倦的組裝檢驗員

dart USB 3.0 相機是一台板級相機,提供 S-mount 或 CS-mount 外殼版本。對於帶有接環的版本,感光元件板會被插入到相機外殼中並進行鉚接。不正確的定位會導致設備故障和客戶抱怨。

Basler 板級相機 dart 的背面
校準功能可將板級相機正確地安裝在 CS 卡座上

訂單相關的手動最終組裝

相機是根據客戶的訂單來進行組裝的。對於帶有外殼的訂單,需要額外的鉚接組裝步驟。數個對準特徵用於將相機板正確地定位在接環內部:

  • 外殼上的兩個凸耳清楚地配合到相機板上的兩個凹槽中。

  • 外殼的四個角落中有一個是斜角的。

Basler dart 工業相機的組裝位置
dart 相機的組裝位置: 裸板型號是使用專用工具,鉚接至所提供的 S 接環外殼上的。

微型相機,巨大挑戰:dart 系列的精密組裝

由於 dart 相機僅有 29 mm × 29 mm 的精巧尺寸,貼合特徵非常微小,難以用肉眼看清:凸耳和凹槽的尺寸小於 1 mm,而斜角的突出程度極為微小。儘管錯誤率低於 1%,但組裝錯誤仍無法完全排除。

一台 dart 相機監控多台 dart 相機

Basler dart 工業相機 daA720-520um (CS mount)
精巧、輕量、且具成本效益 – dart 系列相機以極具吸引力的價格提供強大的影像處理能力。

相機選擇:為 AI 進行最佳化

在這種情況下,我們的相機適用於自動化視覺檢測daA720-520um (CS-mount)

  • 0.3 MP 的解析度是刻意降低的,以便實現簡易的即時 AI 處理。

  • 所選擇的 ROI 為 500 px x 500 px (≈ 45 mm x 45 mm),提供了剛好足夠的細節 (11 px/mm) 來辨識品質特徵。

  • 因此,不需要高效能硬體或 GPU;品保 (QA) 系統可以嵌入式或在邊緣裝置上運行。

使用 pylon AI 進行異常偵測: 歸功於 AI,不正確的組裝步驟會被偵測到。

借助 AI 智慧,邁向 0% 零錯誤率

基於 AI 的視覺系統未來可以接管組裝站的品質保證工作:

  • dart 相機 daA720-520um (CS-mount) 安裝在工作站上方 650 mm 的工作距離處。

  • 借助 pylon vTool 的幫助異常檢測貼合特徵會被自動進行檢查

  • 異常偵測的結果會即時顯示在螢幕上。

如果 AI 對於潛在的偏差達到 70% 或更高的機率,則會出現視覺警示。這將會通知員工再次檢查組裝。

品質保證產品

透過這套解決方案,您將擁有快速導入 AI 輔助影像處理所需的所有元件:包括高階相機、專用鏡頭、轉接配件及高效能 AI 軟體。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。