Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK
立即配置您的視覺系統 Webshop

Amazon Lookout for Vision Accelerator PoC 套件

概念驗證的快速通道

使用加速器 PoC 套件進入原型的快車道。使用完整的工具包快速輕鬆地測試 Amazon Lookout for Vision 的功能,然後決定是否購買您的自定義視覺解決方案。

亞馬遜視覺加速器 PoC 套件概覽

請注意:此設置僅適用於原型設計,不適用於批量生產。

您的優勢

完整套餐

運行 Amazon Lookout for Vision ML 模型所需的所有硬體和軟體元件。

簡單的原型設計

完整的嵌入式視覺系統,可輕鬆實現應用的原型設計。

自動化雲連接

將您的 AWS 帳戶直接集成並連接到雲端和 Amazon Lookout for Vision。

操作簡單

預處理與異常檢測相關的圖像區域。

從原型到批量生產

Amazon Lookout for Vision Accelerator PoC 套件是一種測試相機系統,可為您提供一種新的高效快速原型製作方法。它降低了複雜性,並降低了對嵌入式和相機技術專業知識的需求。該套件的整合硬體和軟體設計包括自動化 AWS 雲連接、圖像預處理和直接將圖像傳輸到 Amazon Lookout for Vision,從而節省您的時間和資源。一個分步說明 説明您快速入門。

在初始原型設計階段之後,我們與 AWS 合作,為您提供差距分析,以確定套件的範圍是否滿足您的需求,或者您的特定使用案例需要哪種自定義。如果您對定製的視覺解決方案感興趣,您可以與Basler和AWS一起進入諮詢階段。在這裡,我們找到了對您的應用最有效的解決方案元件。
瞭解更多關於我們的服務

技術規格

ACA1440-220UC        
產品線 王牌U      
訂單號 107653      

感測器
       
感測器供應商
索尼      
感測器
IMX273      
快門
全域快門      
感測器格式
1/2.9"      
感測器類型
首席營銷系統      
感測器尺寸
5 毫米 x 3,7 毫米      
解析度(HxV)
1440 像素 x 1080 像素      
解析度
1.6 英里/分鐘      
像素大小(H x V)
3.45 微米 x 3.45 微米      
幀速率
227幀      
單色/彩色 顏色      

相機數據
       
介面
USB 3.0 介面
     
圖元位深度
10 / 12 位
     
同步
  • 硬體觸發器
  • 自由奔跑
  • 軟體觸發器
  • 通過相機 API 進行程式設計
  • 硬體觸發器
     
曝光控制
1
     
數字輸入 1
     
數字輸出
2
     
通用 I/O
通過USB 3.0 介面
     
電源
3.3 瓦      
電源要求(典型值)        

鮑仿
       
房屋類型
     
外殼尺寸(長 x 寬 x 高) 29.3 毫米 x 29 毫米 x 29 毫米
     
鏡頭卡口 C 介面
     
工作溫度 0 - 50°C
     
重量(典型值) 80 克      
NVIDIA Jetson 奈米開發板與外殼        
尺寸(長 x 寬 x 高) 69 毫米 x 45 毫米 x 20 毫米
     
處理器製造商
英偉達      
SoC(片上系統) 四核 ARM A57 @ 1.43 GHz      
攝像頭介面 USB 3.0 介面      
乙太網介面 千兆乙太網      
其他介面
  • 4 個 USB 3.0 介面
  • 1 x 高清
  • 1 x 顯示埠
  • 1x 微型 USB
     
整合
  • 行政長官
  • 美國聯邦通信委員會 A 類
  • 堪薩斯州
  • UL
     
存儲 32千兆位元組
     
使用者 I/O GPIO, I2C, I2S, SPI, UART
     
記憶 4 GB 64 位 LPDDR4 25.6 GB/秒
     
電源 5V、4A
     
操作系統 Linux目錄      

要開始使用的軟體已預安裝在邊緣設備上。除了所有必要的驅動程式和系統軟體外,它還包括Basler pylon相機軟體套件以及通過您的AWS帳戶連接到亞馬遜雲科技的功能。通過這種方式,您還可以訪問Amazon Lookout for Vision。

該軟體提供了一個簡單的使用者介面來快速配置相機:它傳輸相機的即時圖像,可用於控制圖像。然後,可以生成、分類圖像,並用於訓練 Amazon Lookout for Vision ML 模型。
了解有關 Amazon Lookout for Vision 的更多資訊

文件

文件

在我們的分步說明中瞭解如何組裝和開始使用 Amazon Lookout for Vision Accelerator PoC 套件。

轉到分步說明

您對 Amazon Lookout for Vision Accelerator 套件有疑問嗎?

與我們聯繫!我們的Basler銷售團隊很樂意為您提供幫助和建議。

發送電子郵件至 AWSBASLER@baslerweb.com

免責聲明

此設置僅適用於原型設計,不適用於批量生產。

Back to Webshop