pylon Event Logging Tool
‍軟體

pylon Event Logger

精確的事件日誌,帶來可靠的影像處理系統

pylon Event Logger 是一種事件日誌解決方案,可記錄和分析影像處理系統中的所有事件,以支援系統最佳化和故障排除。能記錄所有影像擷取卡與相機的活動並加以可視化,以便快速找出隱藏的系統問題。

  • 系統資訊一覽無遺

    360° 檢視所有視覺系統元件和軟體的所有系統事件
  • 快速進行故障分析與維護

    精確掌握錯誤原因,將停機時間降至最低
  • 系統效能最佳化

    分析過往事件以改善系統效能
  • 使用直覺

    複雜事件序列可視化、快速存取相關資訊

找出視覺系統中隱藏的問題

機器視覺系統的效能取決於視覺元件、週邊設備和軟體之間的精確互動。這些複雜的流程,必須順暢運作,否則會嚴重影響系統的整體效能。然而,要找出問題的確切原因,往往遠非易事。

  • 為什麼無法如預期拍攝影像?

  • 系統延遲到底發生在何處?

  • 為什麼只有在特定情況下才會發生錯誤?

  • 導致系統出現同步錯誤的原因?

在整個生命週期中進行系統全面最佳化

pylon Event Logger 是一款整合工具,可在 pylon 開發環境影像擷取卡 SDK中啟用。可精確記錄所有系統事件,支援視覺系統的整個生命週期(從開發到維護)。特別是在效能系統或多相機系統中控制所有元件及其觸發器,是十分重要的關鍵。

精確事件日誌解決方案,帶來可靠的影像處理系統
Event Logger 介面:1 - 功能表列、2 - 工具列、3 - 篩選列、4 - 訊息檢視、5 - 側邊列、6 - 活動檢視、7 - 狀態列

開發與故障排除

  • 發現觸發時間問題

  • 找出影像不完整的原因

  • 精確找出同步錯誤

系統運作

  • 即時監控效能

  • 及早發現問題

  • 了解系統行為模式

‌性能最佳化

  • 找出瓶頸

  • 改善影像處理管道

  • 提高系統整體反應能力

pylon Event Logger 的主要功能

pylon Event Logger 是監控影像處理系統內互動不可或缺的工具。本工具使用精確的時間戳記,依序追蹤個別程序並測量執行時間。該工具可非常精確地測量延遲時間,同時偵測並顯示邏輯錯誤和性能問題。pylon Event Logger 對於找出溢位、相機中斷和觸發遺漏等問題尤其有效,可在故障發生時提供寶貴的洞察見解。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。