Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
All Cameras
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
CXP-12 相機
GigE 相機
5GigE 相機
USB 3.0 相機
IP67 相機
面掃描相機
下一頁
上一頁
面掃描相機
Basler ace 2
Basler ace
Basler MED ace
Basler boost
Basler dart
Basler beat
Basler pulse
線掃描相機
下一頁
上一頁
線掃描相機
Basler racer 2
Basler racer
SWIR 與 UV 相機
下一頁
上一頁
SWIR 與 UV 相機
Basler ace 2 X SWIR
Basler ace 2 X UV
3D 相機
下一頁
上一頁
3D 相機
Basler ToF 相機
Basler Stereo Cameras
Basler RGB-D 方案
鏡頭
下一頁
上一頁
鏡頭
所有鏡頭
下一頁
上一頁
所有鏡頭
鏡頭選型工具
定焦鏡頭
下一頁
上一頁
定焦鏡頭
C-Mount鏡頭
S-Mount 鏡頭
F-Mount 鏡頭
遠心鏡頭
下一頁
上一頁
遠心鏡頭
有同軸光
無同軸光
鏡頭配件
下一頁
上一頁
鏡頭配件
濾光片
濾鏡配接器
Spacer
顯示更多
光源
下一頁
上一頁
光源
所有光源
下一頁
上一頁
所有光源
光源諮詢工具
LED 光源
下一頁
上一頁
LED 光源
條形光
環形光
開孔式背光源
碗型光
同軸光
顯示更多
光源控制
下一頁
上一頁
光源控制
SLP 控制器
Basler 光源控制器(2C)
Basler 光源控制器(4C)
光源配件
下一頁
上一頁
光源配件
轉接器
托架
擴散片
偏光片
電源
顯示更多
擷取卡
下一頁
上一頁
擷取卡
所有影像擷取卡
下一頁
上一頁
所有影像擷取卡
影像擷取卡選型工具
影像擷取卡
下一頁
上一頁
影像擷取卡
imaFlex
imaWorx
microEnable 5 marathon
觸發板
電腦卡
下一頁
上一頁
電腦卡
CXP-12 介面卡
GigE 介面卡
USB 介面卡
配件
下一頁
上一頁
配件
線材
下一頁
上一頁
線材
數據線
I/O 線
轉接器線材
光源線材
相機配件
下一頁
上一頁
相機配件
IP67 外殼
板
顯示更多
鏡頭配件
下一頁
上一頁
鏡頭配件
濾光片
濾鏡配接器
Spacer
顯示更多
光源配件
下一頁
上一頁
光源配件
轉接器
托架
擴散片
偏光片
電源
顯示更多
軟體
下一頁
上一頁
軟體
更多軟體
下一頁
上一頁
更多軟體
軟體下載
pylon Software Suite
下載 pylon
影像處理用 pylon vTools
下一頁
上一頁
影像處理用 pylon vTools
彩色 Blob 分析
幾何圖案比對
條碼閱讀器
測量
校準與校正
模板比對
更多 vTools
適用於影像分析的 pylon AI
下一頁
上一頁
適用於影像分析的 pylon AI
物體檢測
分類
語意分割
實例分割
pylon AI Platform
用於視覺化程式設計的 VisualApplets
應用軟體
下一頁
上一頁
應用軟體
Basler 機器人應用軟體
關閉選單
解決方案
下一頁
所有解決方案
上一頁
所有解決方案
各式產品組合
下一頁
上一頁
各式產品組合
5GigE
CoaXPress
3D 視覺
IP67 相機系統
醫療與生命科學
嵌入式視覺
能力 & 服務
下一頁
上一頁
能力 & 服務
專案執行
客製化相機方案
影像分析
影像擷取卡與 FPGA 程式設計
嵌入式視覺系統
OEM 整合與系統整合
產業應用
下一頁
上一頁
產業應用
工業 4.0 與自動化
電池組生產
半導體
電子業
機器人技術
倉儲自動化
醫療與生命科學
顯示更多
應用案例
下一頁
上一頁
應用案例
TGV 檢測
長時間曝光成像
晶圓表面檢測
1 µm 精度的晶圓鍵合與對位(SWIR 相機)
鏡頭失真校正
晶片承載盤 OCR
3D VFX 與臉部掃描技術
焦點合成
顯示更多
關閉選單
知識 & 支援
下一頁
知識 & 支援
上一頁
知識 & 支援
知識中心 Vision Campus
下一頁
上一頁
知識中心 Vision Campus
網路研討會
教學課程
所有文章
支援服務
下一頁
上一頁
支援服務
技術支援
整合
產品異動通知
停產產品
下一頁
上一頁
停產產品
停產相機
停產配件
RMA 流程
下一頁
上一頁
RMA 流程
請求技術支援
請求服務協助
產品使用手冊
下一頁
上一頁
產品使用手冊
產品使用手冊
下載專區
下一頁
上一頁
下載專區
軟體下載
文件下載
線上工具
下一頁
上一頁
線上工具
鏡頭選型工具
幀率計算工具
視覺系統配置工具
光源諮詢工具
相機選型工具
關閉選單
聯繫方式
下一頁
聯繫方式
上一頁
聯繫方式
聯絡我們
下一頁
上一頁
聯絡我們
銷售諮詢
技術支援
關閉選單
下載專區
線上工具
Taiwan - zh
Search
購物車
前往登錄
Menu
Home
產品
Stereo ace 100
新品上市
Basler Stereo Camera
價格
自 €5,980.00
交期
Standard
根據需求
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
STEREO_ACE_100
製造商
Basler
相機類別
3D相機
相機系列
Basler Stereo Camera
保固
36個月
相機資料
測量方式
Stereo Vision
基準
100 mm
快門
Global Shutter
解析度 (HxV)
2472 px × 2064 px
深度影像解析度和 FPS
3 - 10 fps (depends on the configuration of the camera and the hardware of the host system)
深度解析度
0.10 mm at 0.6 m
0.28 mm at 1 m
0.64 mm at 1.5 m
1.13 mm at 2 m
介面
GigE
工作空間
433 x 442 mm at 0.6 m
789 x 737 mm at 1.0 m
1233 x 1106 mm at 1.5 m
1677 x 1475 mm at 2.0 m
資料連接器
2 x RJ45
電源連接器
M12, 8-pin, female, Type A
電源
24V DC
軟體開發套件
作業系統
ARM Linux (AArch64)
Linux (x86_64)
Windows
製造商
Basler
認證規範
EAC
合適的產品
Basler 雙目視覺相機全系列機型
還沒找到合適的機型?查看雙目視覺相機全系列機型產品列表。找到最符合您應用需求的產品。以感光元件、解析度、取像速度等因素進行篩選。
前往雙目視覺相機產品一覽表