Smart Vision Light Bar LSR600-395-W
Smart Vision Light Bar LSR600-395-W
Ultraviolet (UV) LED 顏色
395 nm 峰值波長(一般)
IP65 防護等級
Smart Vision Lights LSR 系列,是 Basler UV 相機的完美搭檔。
找出適合您 Basler UV 相機的完美搭檔,就選 Smart Vision Lights LSR 系列。每個 LSR 燈條都配備內建驅動器,提供連續和過載頻閃模式,滿足您的特定要求。透過整合的 T 型槽導軌系統,即可輕鬆安裝;更具備 IP65 外殼保護,防塵又防水。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002110
製造商
Smart Vision Lights
配件類型
Partner Light
產品類型
Bar Light
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
48 W / 1980 mA (current controlled)
LED 顏色
Ultraviolet (UV)
峰值波長(一般)
395 nm
發光
Direct
發光面
40 mm x 578 mm
尺寸
54.2 mm x 613 mm x 50 mm
重量
1445 g
作業溫度
-10 °C - 40 °C
相對濕度(作業、儲存)
0 - 80 % (non-condensing)
防護等級
IP65
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Multi-Drive™: (Continuous or OverDrive™ strobe mode)
脈寬
10 µs - ∞ ms
製造商
Smart Vision Lights
認證規範
CE (incl. RoHS)
RoHS
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護