Schneider EXT. TUBE/M72x0.75 M72x0.75/25
Schneider EXT. TUBE/M72x0.75 M72x0.75/25
Lens Accessory 配件類型
PYRITE、ZIRCONIA、SAPPHIRE 鏡頭系列配件
除了其他因素外,特定的影像大小也是影像處理應用的重要影響因素;因為 PYRITE、ZIRCONIA、SAPPHIRE 系列鏡頭到感光元件需要保持一定距離,而這些鏡頭並沒有固定的法蘭距;也就是說每種具有相同放大率的鏡頭,從鏡頭到相機的距離是不同的。現已提供各種長度從 5 mm 到 100 mm 且具備不同接環的鏡頭間隔環。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002019
製造商
Schneider Kreuznach
配件類型
Lens Accessory
製造商
Schneider Kreuznach
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護