Schneider EXT. TUBE/M72x0.75 M72x0.75/10

  • Lens Accessory 配件類型

PYRITE、ZIRCONIA、SAPPHIRE 鏡頭系列配件

除了其他因素外,特定的影像大小也是影像處理應用的重要影響因素;因為 PYRITE、ZIRCONIA、SAPPHIRE 系列鏡頭到感光元件需要保持一定距離,而這些鏡頭並沒有固定的法蘭距;也就是說每種具有相同放大率的鏡頭,從鏡頭到相機的距離是不同的。現已提供各種長度從 5 mm 到 100 mm 且具備不同接環的鏡頭間隔環。

‍合適的產品