Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m, IP67

  • I/O / Power Cable 配件類型
  • I/O 介面
  • 5 m 線材長度

Basler 電源 I/O 線材適用於所有 ace 2 IP67 相機型號。它確保相機符合 IP67 標準的防塵和防水保護。 此線材長 5 公尺,相機端具有可鎖緊的 M8 6-pin 連接器,而主機端為開放式設計,可依需求縮短線材長度。

該線材用於控制 ace 2 IP67 相機的 I/O 埠,亦可用於電源供應。

Select your model

選擇 線材長度:

Basler IP67 視覺系統的安裝說明

在多塵與潮濕環境下,能夠穩定擷取影像的視覺系統需由多個元件組成。這兩段教學影片將引導您完成所有系統組件的安裝,完整涵蓋從 IP67 等級相機到線材接駁的全部步驟。

‍合適的產品