Moritex Lens MML1.5-HR65
Moritex Lens MML1.5-HR65
2/3" 感光元件格式
503.4 mm 焦距
65 mm 最小工作距離
No 同軸光源選項
Moritex 遠心鏡頭,配備 C-Mount,固定放大倍率為 1.50,無光輸入,工作距離為 65mm。
這款 2/3 英寸遠心鏡頭不造成透視扭曲,因此適用於 3D 鏡頭的嚴苛測量應用。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001313
製造商
Moritex
配件類型
Lens
鏡頭類型
Telecentric Lens
鏡頭資料
焦距
503.4 mm
放大倍率
1.5x
光圈
F0.063
光圈(有效 F/#)
F12
光圈類型
fixed
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
5.4 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
最小工作距離
65 mm
同軸光源選項
No
製造商
Moritex
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護