M25 cable gland single hole
M25 cable gland single hole
Housing Accessory 配件類型
本線材壓蓋有一個線材孔。專為 Basler 相機外殼和線材設計,可保護相機免受灰塵和水的影響,符合 IP67 標準。
注意:為完整保護相機與鏡頭,需要相機外殼、鏡頭外殼和線材壓蓋。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000969
製造商
Basler
配件類型
Housing Accessory
重量
25 g
作業溫度
0 °C - 50 °C
防護等級
IP67
外殼類型
Cable Gland
外殼材質
Polycarbonate
鑽孔直徑
6.5
保固
36個月
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
IP67
RoHS
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護