Light Spot-13FWHM-IR
Light Spot-13FWHM-IR
Infrared (IR) LED 顏色
850 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Standard 產品線
Basler Standard 光源系列的Light Spot適用於較長距離,能從極遠處提供光源。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
White
Blue
Infrared (IR)
Red
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000886
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Spot Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
8 W / 600 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Infrared (IR)
峰值波長(一般)
850 nm
發光
Direct slight diffuse 13° light beam
發光面
24.6 mm
尺寸
56 mm x 46 mm x 46 mm
重量
180 g
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP54
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護