Light Ring-100OD-IP67_Power-IR

  • Infrared (IR) LED 顏色
  • 850 nm 峰值波長(一般)
  • IP67 防護等級
  • Standard 產品線

Basler 光源系列的高功率多功能環形光易於使用,提供超亮直接光源,距離較長也不受影響。

Basler 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model

選擇 LED 顏色:

Basler IP67 視覺系統的安裝說明

在多塵與潮濕環境下,能夠穩定擷取影像的視覺系統需由多個元件組成。這兩段教學影片將引導您完成所有系統組件的安裝,完整涵蓋從 IP67 等級相機到線材接駁的全部步驟。

‍合適的產品