Light Darkfield-100OD-IR
Light Darkfield-100OD-IR
Infrared (IR) LED 顏色
850 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Standard 產品線
Basler Standard 光源系列的水平環形光,以平角橫向發光。這款暗視野光源非常適合用於檢視物體的表面或邊緣。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
White
Blue
Red
Infrared (IR)
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000882
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Darkfield Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
6 W / 450 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Infrared (IR)
峰值波長(一般)
850 nm
發光
Horizontal slight diffuse
發光面
Ø 100 mm
尺寸
130 mm x 141 mm x 12 mm
重量
300 g
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP54
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護