Light Bar-45x400-IP67-White
Light Bar-45x400-IP67-White
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP67 防護等級
Standard 產品線
Basler 光源系列的萬用寬條形光源,適合用於較大物體的均質照明。
Basler 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
White
Blue
Red
Infrared (IR)
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002556
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Wide Bar Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
33 W / 1800 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Direct
發光面
45 mm x 400 mm
尺寸
54 mm x 410 mm x 23 mm
重量
830 g
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP67
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護