Light Bar-17x200-UV395
Light Bar-17x200-UV395
Ultraviolet (UV) LED 顏色
395 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Standard 產品線
Basler 光源是一款多功能、外型纖薄的線型光源,適用於入射光、暗場照明或簡易線掃應用,涵蓋紫外光(UV)波段。
Basler 光源產品適用於各類工業應用,提供無憂整合與快速導入,同時為您的視覺系統帶來長期可重現的影像品質。每一款 Basler 光源都可與 Basler 照明控制器(如 Basler SLP 控制器)搭配使用達到最佳效果,亦可在無外部控制器的情況下,以 連續模式或觸發模式運作。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002529
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Bar Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
11 W / 900 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Ultraviolet (UV)
峰值波長(一般)
395 nm
發光
Direct 45° light beam
發光面
15 mm x 200 mm
尺寸
27 mm x 210 mm x 23 mm
重量
250 g
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M12 socket, male, 5 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護