Basler dart M dmA2448-23gm (Mono)
- IMX547 感光元件
- 23 fps 取像速度
- 5.1 MP 解析度 (MP)
- 1/1.8" 感光元件格式
Basler dmA2448-23gm 是一款具備 GigE 介面的模組化板級相機。該相機配備 Sony IMX547 CMOS 感光元件,在 5.1 MP 解析度時,取像速度為每秒 23 張畫面。
Select your model
選取可選購的附加元件
無附加元件
dart S-Mount +€6.00
dart CS-Mount +€6.00
dart CS-Mount IR-Cut +€12.00
dart S-Mount AL +€35.00
dart C-Mount AL +€35.00
dart C-Mount IR-Cut AL +€41.00
無附加元件
dart M Screw Kit For Mount Attachment +€2.49
無附加元件
Flat Flex Cable dart M 5cm +€5.50
Flat Flex Cable dart M 15cm +€6.00
Flat Flex Cable dart M 30cm +€7.00
無附加元件
Interface Board dart M GigE RJ45 AUX +€45.00
Interface Board dart M GigE RJ45 PoE +€55.00
無附加元件
dart M I/O Cable, IDC/open, 500mm +€2.49
無附加元件
Heat sink for dart +€5.00
價格 | €459.00 |
---|---|
交期 |
|
一般資訊
量產 | 12/2024 |
---|---|
訂單編號 | 109468 |
產品系列 | dart M |
相機類別 | 面掃描相機 |
保固 | 36個月 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX547 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/1.8" |
感光元件對角線 | 8.7 mm |
感光元件類型 | CMOS |
解析度 (HxV) | 2448 px × 2048 px |
解析度 (MP) | 5.1 MP |
畫素尺寸 HxV | 2.74 μm × 2.74 μm |
取像速度 | 23 fpsCalculate individual frame rate |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 1 |
電源 |
|
外殼
外殼類型 | Board Level |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
重量 | 14 g |
鏡頭接環 | No-Mount |
作業溫度 | 0 °C - 75 °C |
工程圖
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA
功能
有關功能詳情,請前往 產品使用手冊