Basler Standard Light Darkfield-50OD-W
Basler
Basler Standard Light Darkfield-50OD-W
Darkfield Light LED 光源類型
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
交期
4 - 5 週
淨價
€459.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000745
配件類型
Basler Light
產品類型
Darkfield Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
6 W / 300 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Horizontal slight diffuse
發光面
Ø 50 mm
尺寸
130 mm x 141 mm x 12 mm
重量
360 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
建議光源工作距離
150 mm
最大物體尺寸 (L x W)
100 mm x 100 mm
防護等級
IP54
控制器
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品