充填控制
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
Light Bar-90x300-IR
Basler
Light Bar-90x300-IR
Bar Light LED 光源類型
Infrared (IR) LED 顏色
850 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源作為多功能區域條形光源,可均勻照亮較大的物體。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
White
Blue
Red
Infrared (IR)
價格
€1,349.00
交期
Standard
4 - 5 週
數量
加入購物車
請求報價
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200001528
配件類型
Basler Light
產品類型
Area Bar Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/-10%)
消耗功率
51 W / 4050 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Infrared (IR)
峰值波長(一般)
850 nm
發光
Direct
發光面
90 mm x 300 mm
尺寸
99 mm x 310 mm x 23 mm
重量
1155 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
脈寬增量
10 μs
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品