Basler Standard Light Bar-45x300-White
Basler
Basler Standard Light Bar-45x300-White
Bar Light LED 光源類型
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源系列的萬用寬條形光源,適合用於較大物體的均質照明。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
交期
2 - 3 週
淨價
€679.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200001120
配件類型
Basler Light
產品類型
Wide Bar Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
24 W / 1350 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Direct
發光面
45 mm x 300 mm
尺寸
54 mm x 310 mm x 23 mm
重量
560 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
建議光源工作距離
200 mm - 6500 mm
最大物體尺寸 (L x W)
2000 mm x 2000 mm