Basler Standard Light Bar-10x500-Blue
Basler
Basler Standard Light Bar-10x500-Blue
Bar Light LED 光源類型
Blue LED 顏色
465 nm 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Basler Standard 光源系列的萬用窄條形光源,適合用於直接、暗視野或簡單線應用。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
交期
4 - 5 週
淨價
€589.00
數量
加入購物車
索取報價
一般資訊
訂單編號
2200000815
配件類型
Basler Light
產品類型
Bar Light
產品線
Standard
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
14 W / 750 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
Blue
峰值波長(一般)
465 nm
發光
Direct
發光面
10 mm x 500 mm
尺寸
18 mm x 510 mm x 20 mm
重量
370 g
作業溫度
0 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
20 - 70 % (non-condensing)
建議光源工作距離
100 mm - 1500 mm
最大物體尺寸 (L x W)
1200 mm x 1000 mm
防護等級
IP54
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin