Basler MED ace Basler MED ace 12.3 MP 23 mono
- IMX304 感光元件
- 23 fps 取像速度
- 12 MP 解析度
- 1.1" 感光元件格式
Basler MED ace 12.3 MP 23 黑白 USB 3.0 相機採用 Sony IMX304 CMOS 感光元件,可在 12 MP 解析度下提供 23 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 107818 |
---|---|
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Sony |
---|---|
感光元件 | IMX304 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1.1" |
感光元件對角線 | 17.52 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 14.13 mm × 10.35 mm |
解析度 (HxV) | 4096 px × 3000 px |
解析度 | 12 MP |
畫素尺寸 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
取像速度 | 23 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 62.8 % / 55 % |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 2.08 e¯ / 3 e¯ |
飽和容量(一般/最小) | 10.4 ke¯ / 9.5 ke¯ |
動態範圍(一般/最小) | 71.7 dB / 70 dB |
訊噪比(一般/最低) | 40.2 dB / 39.8 dB |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 2 |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
重量 | 80 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊