Basler Lens C23-2528-16M f25mm

  • 2/3" 感光元件格式
  • 25 mm 焦距
  • 100 mm 最小工作距離

Basler C23-2528-16M f25mm 鏡頭具備 C-mount 接口、固定 25 mm 焦距、光圈範圍 F2.8 - F16,以及 1600 萬畫素解析度。

Basler C23 16M 系列鏡頭憑藉高銳利度與高精度,提供優異影像品質。

  • 針對 2 µm畫素尺寸、1600 萬畫素解析度與 2/3 吋格式感光元件進行最佳化。
  • 可耐受高達 10G 的震動與衝擊,適用於嚴苛環境。
  • 採用浮動鏡組設計,確保從近距離到無限遠皆有出色影像品質。
  • 具備刻度定位的光圈控制設計,實現可靠且可重複的光圈設定。

適用於品質檢測、機器人、AOI 等機器視覺應用。

‍合適的產品