Basler Lens C12-1624-25M

  • 1.2" 感光元件格式
  • 16 mm 焦距
  • 100 mm 最小工作距離
  • No 同軸光源選項

Basler 鏡頭 C12-1624-25M 採用 C-Mount,最大成像圈為 1.2 吋,固定焦距為 16 mm,光圈範圍為 F2.4 - F16,解析度為 16 MP。

Basler 鏡頭適用於解析度高達 25MP、感光元件尺寸最大達 1.2 吋的各款 Basler 相機。具備高解析度、低失真和最小暈影,可帶來優異影像品質。

適用於解析度非常高的相機,即使最小的結構亦可進行分析。

‍合適的產品