新品上市

Basler Lens C11T-2-110-VI

  • 1.1" 感光元件格式
  • 110 mm 最小工作距離
  • No 同軸光源選項

Basler Lens C11T-2-110-VI 為一款遠心式 C-mount 鏡頭,具備固定 2x 放大倍率、110 mm 工作距離、支援 1.1" 感光元件格式,並配備可變光圈。

Basler 遠心鏡頭系列專為工業影像處理需求而設計,提供高品質、低失真的成像表現,適用於需要高度可靠影像品質的應用。

  • 精巧的遠心鏡頭設計,有效避免透視變形
  • 固定放大倍率 0.3x – 4x,確保穩定且可重複的成像效能
  • 工作距離 60 mm – 110 mm
  • 可變光圈,可依不同光源條件進行調整
  • 低失真成像,確保量測結果高度可靠
  • 可選配整合式同軸光源,提供均勻照明
  • C-mount 方便系統整合
  • 適用於高精度工業量測與 3D 檢測應用

‍合適的產品