Basler Basler Lens C11-3520-12M-P f35mm
- C-mount 鏡頭接環
- 1.1" 感光元件格式
- 35 mm 最小焦距
- 150 mm 工作距離
Basler Premium 鏡頭,C-Mount,最大成像範圍 1.1",固定焦距 35.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-16,高解析度 1200 萬畫素。
交期 | 2 - 3 週 |
---|---|
淨價 | €259.00 |
Basler Premium 鏡頭,C-Mount,最大成像範圍 1.1",固定焦距 35.0 mm,F-Stop 設定範圍 F2.0-16,高解析度 1200 萬畫素。
交期 | 2 - 3 週 |
---|---|
淨價 | €259.00 |