Basler Basler Lens C10-3514-8M-S f35mm
- C-mount 鏡頭接環
- 1" 感光元件格式
- 35 mm 最小焦距
- 200 mm 工作距離
Basler Standard 鏡頭,C-Mount,固定焦距 35.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,解析度 8 百萬畫素。
交期 | 2 - 3 週 |
---|---|
淨價 | 歡迎詢價 |
Basler Standard 鏡頭,C-Mount,固定焦距 35.0 mm,F-Stop 設定範圍 F1.4-16,解析度 8 百萬畫素。
交期 | 2 - 3 週 |
---|---|
淨價 | 歡迎詢價 |