Azure Lens 00503XZMUV-1 F2.8 f50mm 2/3"
Azure Lens 00503XZMUV-1 F2.8 f50mm 2/3"
2/3" 感光元件格式
50 mm 焦距
200 mm 最小工作距離
AZURE XZMUV C-Mount 鏡頭,為 50 mm 定焦鏡頭,光圈範圍為 F2.8 - F22。
XZMUV 系列透過 UV(紫外線)感光元件帶來高品質的影像。波長範圍為 200 nm - 1,000 nm。該系列鏡頭專為紫外線波長範圍成像而開發,適用於塑膠分類、晶圓表面檢測、太陽能電池檢測和安全特徵檢測等多種應用。為達最佳效果,應根據檢測所需波長範圍,使用紫外光光源和濾片的組合。
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200002150
製造商
Azure
配件類型
Lens
鏡頭類型
Fixed Focal Lens
鏡頭資料
焦距
50 mm
光圈
F2.8 - F22
光圈類型
manual
IR Cut Filter
No
Pixel Pitch
2.74 µm
鏡頭接環
C-mount
感光元件格式
2/3"
最小工作距離
200 mm
有效波長
UV (200 - 1.000 nm)
製造商
Azure
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護