Basler MED ace MED ace 5.3 MP 20 mono
- PYTHON 5000 感光元件
- 21 fps 取像速度
- 5 MP 解析度
- 1" 感光元件格式
Basler MED ace 5.3 MP 20 黑白 GigE 相機採用 Sony PYTHON 5000 CMOS 感光元件,可在 5 MP 解析度下提供 21 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 107499 |
---|---|
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | onsemi |
---|---|
感光元件 | PYTHON 5000 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1" |
感光元件對角線 | 15.86 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 12.44 mm × 9.83 mm |
解析度 (HxV) | 2590 px × 2048 px |
解析度 | 5 MP |
畫素尺寸 HxV | 4.8 μm × 4.8 μm |
取像速度 | 21 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 50.1 % / 40 % |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 7.1 e¯ / 14 e¯ |
飽和容量(一般/最小) | 8 ke¯ / 6 ke¯ |
動態範圍(一般/最小) | 57.2 dB / 52.6 dB |
訊噪比(一般/最低) | 39 dB / 37.8 dB |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
影像資料介面 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
畫素位元度 | 10 bits |
同步 |
|
曝光控制 |
|
數位輸入 | 1 |
數位輸出 | 1 |
通用型 I/O | 1 |
電源 | PoE or 12-24 VDC |
功率要求(一般) | 3.2 W |
消耗功率 PoE | 3.2 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
重量 | 90 g |
鏡頭接環 | C-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊