Basler racer raL2048-48gm
- DR-2k-7 感光元件
- 2k 解析度
Basler racer raL2048-48gm GigE 相機採用 Awaiba DR-2k-7 CMOS 感光元件,可在 2k 解析度下提供 51 kHz。
一般資訊
訂單編號 | 105993 |
---|---|
相機類別 | 線掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | Awaiba |
---|---|
感光元件 | DR-2k-7 |
快門 | Global Shutter |
感光元件類型 | CMOS |
解析度 (HxV) | 2048 px × 1 px |
解析度 | 2k |
畫素尺寸 HxV | 7 μm × 7 μm |
掃描線速率 | 51 kHz |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | GigE |
---|---|
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 | trigger width or timed |
數位輸入 | 3 |
數位輸出 | 2 |
電源 | 12-24 VDC |
EMVA 資料
光電效率(一般/最小) | 42.92 % (typical) |
---|---|
暗噪訊(一般/最大) | 8.8 e¯ (typical) |
飽和容量(一般/最小) | 25.3 ke¯ (typical) |
動態範圍(一般/最小) | 69.1 dB (typical) |
訊噪比(一般/最低) | 44 dB (typical) |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (L x W x H) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
重量 | 240 g |
鏡頭接環 |
|
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊