Basler pulse puA1600-60um
- EV76C570 感光元件
- 60 fps 取像速度
- 2 MP 解析度
- 1/1.8" 感光元件格式
Basler puA1600-60um USB 3.0 相機採用 e2V EV76C570 CMOS 感光元件,可在 2 MP 解析度下提供 60 fps 幀率。
一般資訊
訂單編號 | 106990 |
---|---|
相機類別 | 面掃描相機 |
感光元件
感光元件廠商 | e2v |
---|---|
感光元件 | EV76C570 |
快門 | Global Shutter |
感光元件格式 | 1/1.8" |
感光元件對角線 | 9 mm |
感光元件類型 | CMOS |
感光元件尺寸 | 7.2 mm × 5.4 mm |
解析度 (HxV) | 1600 px × 1200 px |
解析度 | 2 MP |
畫素尺寸 HxV | 4.5 μm × 4.5 μm |
取像速度 | 60 fps |
黑白/彩色 | Mono |
光譜 | Visible |
相機資料
介面 | USB 3.0 |
---|---|
影像資料介面 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
畫素位元度 |
|
同步 |
|
曝光控制 | programmable via the camera API |
電源 | Via USB 3.0 interface |
功率要求(一般) | 1.3 W |
外殼
外殼類型 | Box |
---|---|
外殼尺寸 (Ø x L) | 38.8 mm x 28.2 mm |
重量 | 60 g |
鏡頭接環 | CS-mount |
作業溫度 | 0 °C - 50 °C |
製造商
Basler |
---|
認證規範
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
功能
有關功能詳情,請前往 Basler 產品使用手冊